UV-bläckstråleskrivare BLUEMARK E.CARD och UV-LED-skrivare BLUEMARK ID COLOR

UV-LED-skrivare

Den innovativa UV-bläckstråleskrivaren BLUEMARK E.CARD imponerar med sin effektiva märkning av kortmaterial av plast och metall. UV-LED-skrivaren BLUEMARK ID COLOR gör det möjligt att märka material i CMYK-flerfärg.

Fördelar

  • Optimal tryckkvalitet och hållbarhet tack vare härdning med UV-ljus
  • Tidsbesparande utskriftsprocess tack vare automatiserad materialbearbetning
  • Lämplig för bearbetning av stora utskriftsvolymer och kontinuerlig industriell användning
  • Intuitiv hantering av omfattande utskriftsprojekt med programvaran MARKING system
  • Märkning av märkningsmaterial i svartvitt och i färg

Nya produkter

Kortskrivare med UV-bläckstråle som kräver lite underhåll

Effektiv UV-bläckstråleskrivare

Effektiv märkning av kortmaterial

Kortskrivaren BLUEMARK E.CARD imponerar med hög effektivitet och robusta märkningslösningar. Med ett modulärt bläckkonceptet ger UV-bläckstråleskrivaren optimala utskriftsresultat på plast- och metallmaterial.

Huvudegenskaper

  • Monokrom UV-bläckstråleskrivare för kort
  • Termisk utskriftsteknik med bläckstråle och UV-härdning
  • Märkning av UC- och UCT-kort, UM-remsor och metallmarkörer
  • Automatisk materialmatning
  • Gränssnitt: USB, Ethernet, Wi-Fi

Fördelar

  • Upp till 40 % tidsbesparing tack vare automatiserad materialbearbetning
  • Applikationsoptimerad märkning tack vare modulärt bläckkoncept
  • Optimala utskriftsresultat tack vare den innovativa kombinationen av UV-LED-bläck och TIJ-teknik
  • Enkel användning tack vare intuitiv användarvägledning och effektiva programvarulösningar
  • Lågt underhållsbehov genom enkelt byte av hela bläcksystemet med bläckpatronen

Innovativ och effektiv
UV-bläckstråleskrivare

Med det nya BLUEMARK E.CARD kan du skapa högkvalitativa märkningsmaterial av plast och metall. Upptäck själv den effektiva materialbearbetningen, de optimala tryckresultaten och det låga underhållsbehovet.

Mer information
UV-bläckstråleskrivare BLUEMARK E.CARD
UV-bläckstråleskrivare BLUEMARK E.CARD med märkmaterial

BLUEMARK E.CARD Effektiv UV-bläckstråleskrivare

BLUEMARK E.CARD skapar en ny standard för industriell märkning. Den imponerar med hög effektivitet och robusta märkningslösningar. Tack vare den innovativa kombinationen av termisk bläckstråleteknik och UV-LED-härdande bläck ger skrivaren optimala utskriftsresultat på plast- och metallmaterial. Genom att regelbundet byta ut bläckpatronen inklusive skrivarhuvudet minimeras underhållskostnaderna. Programvaran för märkning gör det enkelt och intuitivt att planera och övervaka dina utskriftsjobb. Dessutom visar skrivardisplayen all information du behöver angående apparat- och utskriftstatus.

BLUEMARK ID COLOR med märkningsmaterial

BLUEMARK ID COLOR Flexibel UV-LED-skrivare

UV LED-skrivaren BLUEMARK ID COLOR märker upp märkningsmaterial i svartvitt och CYMK-flerfärgstryck. Material i kort- och arkformat samt aluminiummarkörer skrivs ut snabbt och enkelt av den mångsidiga skrivaren. Tack vare den mycket tåliga UV LED-tekniken är materialen omedelbart smuts- och reptåliga och kan därför användas direkt. Användningen är intuitiv och tidsbesparande tack vare den integrerade märkningsprogramvaran alternativt genom datainmatning direkt via skrivarens pekskärm i färg.