Termotransferskrivare

Termotransferskrivare

Våra termotransferskrivare passar extra bra för kostnadseffektiv märkning av stora volymer. De olika skrivarna för både kort och ändlösa material klarar många olika material. Du får ett komplett märkningssystem, optimerat till ditt användningsområde, som helt och hållet stödjer märkningsprogramvaran PROJECT complete.

Go to Product Detail Page for item 0803370
TMP-UCT-MAG26 - Magasin
TMP-UCT-MAG26 - Magasin
0803370
E-nummer: 1635611

Magasin, för THERMOMARK PRIME och THERMOMARK CARD, för upptagning av UCT-EMP (25x6), UCT-EMP (29x8), UCT-EMP (40x17), UCT-EMP (60x15), längd: 0,166 m, bredd: 114 mm, höjd: 11,5 mm

Fördelar

  • Tillförlitlig tack vare beprövad utskriftsmetod och hög driftsäkerhet
  • Servicevänlig tack vare underhållsfri drift
  • Hög kvalitet genom ett klart typsnitt, streckkoder och påskrift från 1,6 millimeters höjd
  • Kompakta och robusta enheter

Nya produkter

Mobil termotransfer-kortskrivare THERMOMARK PRIME 2.0
Termotransferskrivare THERMOMARK E.300 DOUBLE

Mobil termotransfer-kortskrivare

Flexibel och direkt märkning på plats

THERMOMARK PRIME 2.0 skriver ut märkningsmaterial i kortformat. Tack vare den integrerade MARKING system-appen, 7"-färgpekskärm och utbytbart batteri kan skrivaren användas intuitivt och är lämplig för stationär och mobil användning direkt på plats.

Huvudegenskaper

  • Integrerad märkningsprogramvara MARKING system-appen
  • Utbytbart batteri för mobil användning
  • Registrering av färgband, magasin och material
  • För alla UCT-, US- och UM-kortmaterial
  • 7"-färgpekskärm
  • Utskriftsteknik för termotransfer med lågt underhållsbehov
  • Utskriftsupplösning på 300 dpi

Fördelar

  • Enkel design av märkningslösningar med den integrerade märkningsprogramvaran MARKING system-appen
  • 100 % oberoende tack vare utbytbart och uppladdningsbart batteri
  • Snabb och högkvalitativ märkning per kortmaterial på under 8 s
  • Automatisk färgbands-, magasin- och materialdetektering förebygger felmärkning
  • Enkelt material- och färgbandsbyte på under 10 s

Termotransferskrivare för industriell märkning

För enkel- och dubbelsidig märkning av material i rullformat

Använd THERMOMARK E.300 DOUBLE för enkel- och dubbelsidig märkning av rullmaterial. Kombinera den med E.CUTTER(/P) för att skära eller perforera material i ändlöst format eller anslut den till applikatorn THERMOMARK E.SLEEVE.

Huvudegenskaper

  • För enkel- och dubbelsidig utskrift av material i rullformat
  • Termotransferskrivaren finns med en utskriftsupplösning på 300 dpi
  • Lämplig för kontinuerlig användning i produktionen och för bearbetning av stora utskriftsvolymer
  • Kompatibel med THERMOMARK E.SLEEVE, E.CUTTER och E.CUTTER/P
  • 4,3" LCD-multicolor-pekskärm

Fördelar

  • Kompatibilitet med THERMOMARK E.SLEEVE: Förvandla enkelt standardskrivaren till ett effektivt tryck- och applikationssystem
  • Märkning på båda sidor garanterar optimal läsbarhet av krymp- och märkningsslangarna
  • Enkel bearbetning av alla material i ändlöst format genom användning av E.CUTTER och E.CUTTER/P
  • Tack vare OPC UA överförs statusmeddelanden till märkningsprogramvaran i realtid och dubbelriktat

Märka och applicera i ett enda steg
THERMOMARK E SERIES

THERMOMARK E SERIES gör apparatskåpstillverkningen effektivare: Det modulära systemet av termotransferskrivare för rullar och applikatorer skriver ut märkningar och sätter dem automatiskt på kablar och ledare. Sammanfattningsvis sparar dessa processteg omkring 60 % tid.

Mer information
Det modulära systemet THERMOMARK E SERIES
THERMOMARK PRIME 2.0

Kortskrivare THERMOMARK PRIME 2.0

Mobil termotransferskrivare THERMOMARK PRIME 2.0

Den mobila termotransferskrivaren THERMOMARK PRIME 2.0 är en unik kombination av beprövad, pålitlig utskriftsteknik, en integrerad märkningsprogramvara och hållbar energiförsörjning som inte är beroende av elnätet. Pekskärm, kapslade färgband och ett utbytbart batteri gör det lättare att använda skrivaren direkt på plats. Vårt breda materialprogram med fler än 600 kortmaterial gör att du kan hitta mångsidiga lösningar för märkning av många olika applikationer. Den automatiska färgbands-, magasin- och materialdetekteringen förhindrar feltryck.

Kortskrivare THERMOMARK CARD 2.0 med passande material

Kortskrivare THERMOMARK CARD 2.0 med passande material

THERMOMARK CARD 2.0 för kortformat

THERMOMARK CARD 2.0 är en effektiv lösning för märkning av plastskyltar i kort- och arkformat. Materialportföljen omfattar ett stort antal märkningslösningar för märkning av plintar, ledare och kablar, samt enheter och anläggningar. Smidig manövrering och installation av den kompakta termotransferskrivaren. Med programvaran MARKING system eller appen MARKING system styr du direkt THERMOMARK CARD 2.0 och utför dina order. Den beprövade tekniken för termotransferskrivaren garanterar hög effektivitet och i stort sett underhållsfri drift.

Termotransferskrivare THERMOMARK ROLL 2.0 med passande material

Rullskrivare THERMOMARK ROLL 2.0 med passande material

THERMOMARK ROLL 2.0 för rullar och ändlöst format

THERMOMARK ROLL 2.0 märker etiketter samt krymp- och märkningsslang i rullformat och ändlöst format. Materialportföljen omfattar ett stort antal märkningslösningar för märkning av plintar, ledare och kablar, samt enheter och anläggningar. Termotransferskrivaren erbjuder snabb och högkvalitativ märkning. Den beprövade tekniken termotransferutskrift möjliggör nästan underhållsfri drift. Styrningen är intuitiv med programvaran MARKING system eller appen MARKING system. Den integrerade pekskärmen gör att användningen är enkel och intuitiv.

Termotransferskrivare THERMOMARK E.300 (D)/E.600 (D)

Rullskrivare THERMOMARK E.300 (D)/E.600 (D)

THERMOMARK E.300 (D)/E.600 (D) för bearbetning av stora materialmängder

Utnyttja flexibiliteten hos THERMOMARK E.300 (D)/ E.600 (D) och använd skrivaren för märkning av alla rullmaterial för professionell och varaktig märkning av plintar, ledare, kablar, enheter och anläggningar. Förutom förstansade etikett- och skyltformat kan skrivaren även bearbeta krymp- och märkningsslangar samt etikettmaterial i ändlöst format. Kombinera då enkelt skrivaren med THERMOMARK E.CUTTER eller E.CUTTER/P för att komfortabelt skära eller perforera materialen i ändlöst format. Kombinera en termotransferskrivare med en applikator från THERMOMARK E SERIES för att göra märkningen så effektiv som möjligt.

Termotransferskrivare THERMOMARK E.300 DOUBLE

Rullskrivare THERMOMARK E.300 DOUBLE

THERMOMARK E.300 DOUBLE för enkel- eller dubbelsidig märkning

Den flexibla termotransferskrivaren THERMOMARK E.300 DOUBLE kan användas för märkning av märkmaterial i rullformat, enkel- eller dubbelsidigt. Använd E.CUTTER eller E.CUTTER/P för att skära eller perforera material i ändlöst format. För ännu effektivare märkning kan du kombinera standardskrivaren med THERMOMARK E.SLEEVE för märkning och applicering av krymp- och märkningsslangar i ett enda automatiserat steg. Den dubbelsidiga märkningen gör det mycket lättare att läsa ledar- och kabelmärkningar.