Utvändig rullhållare, för THERMOMARK S1, maximal diameter på rullen upp till 200 mm
Termotransferskrivare
Våra termotransferskrivare passar extra bra för kostnadseffektiv märkning av stora volymer. De olika skrivarna för både kort och ändlösa material klarar många olika material. Du får ett komplett märkningssystem, optimerat till ditt användningsområde, som helt och hållet stödjer märkningsprogramvaran PROJECT complete.
Kniv-/perforeringsanordning, för THERMOMARK X1
Transportväska för skrivaren THERMOMARK W1
Kniv, för THERMOMARK X1
Manual
Fördelar
- Tillförlitlig tack vare beprövad utskriftsmetod och hög driftsäkerhet
- Servicevänlig tack vare underhållsfri drift
- Hög kvalitet genom ett klart typsnitt, streckkoder och påskrift från 1,6 millimeters höjd
- Kompakta och robusta enheter
Nya produkter
Kortskrivare THERMOMARK PRIME 2.0
Mobil termotransferskrivare THERMOMARK PRIME 2.0
Den mobila termotransferskrivaren THERMOMARK PRIME 2.0 är en unik kombination av beprövad, pålitlig utskriftsteknik, en integrerad märkningsprogramvara och hållbar energiförsörjning som inte är beroende av elnätet. Pekskärm, kapslade färgband och ett utbytbart batteri gör det lättare att använda skrivaren direkt på plats. Vårt breda materialprogram med fler än 600 kortmaterial gör att du kan hitta mångsidiga lösningar för märkning av många olika applikationer. Den automatiska färgbands-, magasin- och materialdetekteringen förhindrar feltryck.
Kortskrivare THERMOMARK CARD 2.0 med passande material
THERMOMARK CARD 2.0 för kortformat
THERMOMARK CARD 2.0 är en effektiv lösning för märkning av plastskyltar i kort- och arkformat. Materialportföljen omfattar ett stort antal märkningslösningar för märkning av plintar, ledare och kablar, samt enheter och anläggningar. Smidig manövrering och installation av den kompakta termotransferskrivaren. Med programvaran MARKING system eller appen MARKING system styr du direkt THERMOMARK CARD 2.0 och utför dina order. Den beprövade tekniken för termotransferskrivaren garanterar hög effektivitet och i stort sett underhållsfri drift.
Rullskrivare THERMOMARK ROLL 2.0 med passande material
THERMOMARK ROLL 2.0 för rullar och ändlöst format
THERMOMARK ROLL 2.0 märker etiketter samt krymp- och märkningsslang i rullformat och ändlöst format. Materialportföljen omfattar ett stort antal märkningslösningar för märkning av plintar, ledare och kablar, samt enheter och anläggningar. Termotransferskrivaren erbjuder snabb och högkvalitativ märkning. Den beprövade tekniken termotransferutskrift möjliggör nästan underhållsfri drift. Styrningen är intuitiv med programvaran MARKING system eller appen MARKING system. Den integrerade pekskärmen gör att användningen är enkel och intuitiv.
Rullskrivare THERMOMARK E.300 (D)/E.600 (D)
THERMOMARK E.300 (D)/E.600 (D) för bearbetning av stora materialmängder
Utnyttja flexibiliteten hos THERMOMARK E.300 (D)/ E.600 (D) och använd skrivaren för märkning av alla rullmaterial för professionell och varaktig märkning av plintar, ledare, kablar, enheter och anläggningar. Förutom förstansade etikett- och skyltformat kan skrivaren även bearbeta krymp- och märkningsslangar samt etikettmaterial i ändlöst format. Kombinera då enkelt skrivaren med THERMOMARK E.CUTTER eller E.CUTTER/P för att komfortabelt skära eller perforera materialen i ändlöst format. Kombinera en termotransferskrivare med en applikator från THERMOMARK E SERIES för att göra märkningen så effektiv som möjligt.
Rullskrivare THERMOMARK E.300 DOUBLE
THERMOMARK E.300 DOUBLE för enkel- eller dubbelsidig märkning
Den flexibla termotransferskrivaren THERMOMARK E.300 DOUBLE kan användas för märkning av märkmaterial i rullformat, enkel- eller dubbelsidigt. Använd E.CUTTER eller E.CUTTER/P för att skära eller perforera material i ändlöst format. För ännu effektivare märkning kan du kombinera standardskrivaren med THERMOMARK E.SLEEVE för märkning och applicering av krymp- och märkningsslangar i ett enda automatiserat steg. Den dubbelsidiga märkningen gör det mycket lättare att läsa ledar- och kabelmärkningar.