UCS SW 237-H 7035
-
Sidovägg
2203388
Sidovägg för användning med halvskalskapsling i storlek 237 x 195 mm; väggtjocklek 2 mm; kapslingens sammanlagda höjd 67 mm; material polykarbonat; färg ljusgrå liknande RAL 7035
Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera.
Nödvändiga tillbehör
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Mycket flexibel användning tack vare modulär kapslingskonstruktion
Kretskort med flexibelt fäste, anpassar sig till nästan vilken formfaktor som helst
Många möjligheter till individualisering
Minskad logistik med komponenter som är kompatibla med varandra
Ofta ställda frågor
Kan sidoväggarna användas i flera kapslingsstorlekar?
De avtagbara sidoväggarna kan användas i olika kapslingsstorlekar. Den längre sidoväggen på en kapsling motsvarar den kortare sidoväggen på nästa större variant, vilket gör att den lämpar sig perfekt för ytterligare användning av bearbetade sidoväggar där mer utrymme krävs.