Infrastruktur-ladduttag med skyddslock för laddning av elfordon med växelström (EV), kompatibel med typ 2 infrastruktur-laddningskontakter. För installation i elektromobila laddningsstationer (EVSE)
EV-T2M3S-3AC32A-0,3M6,0E00-SET
-
Infrastruktur-ladduttag
1179348
CHARX connect, Typ 2, Montering på den bakre väggen, med kantigt skyddslock, med tätning för avloppsrör, för laddning av elfordon (EV) med växelström (AC), PHOENIX CONTACT-logotyp, IEC 62196-2, OBS! Den här artikelvarianten saknar låsaktuator.
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Enhetligt, platsbesparande utrymme för alla Phoenix Contacts ladduttag
Effekt- och signalkontakterna har försilvrade ytor
Har utvecklats och tillverkats i enlighet med fordonsstandarderna IATF 16949 och ISO 9001