EV-T2M3S-E-LOCK24V - Låsning
1622317

CHARX connect modular, Typ 2, GB/T, Låsning, Tillbehör, Ensidigt anslutna enkelledare, längd: 0,5 m, låsställdon: 24 V, 4-poliga, med enkelledare, utan fäste, för att låsa CHARX connect modular-infrastrukturladduttag när de är anslutna, IEC 61851-1

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Integrerad låsning under laddning
Låsställdonets manuella nödupplåsning
Har utvecklats och tillverkats i enlighet med fordonsstandarderna IATF 16949 och ISO 9001
Standardiserat, platsbesparande utrymme