EV-GBSC-D6,5MM - Skyddslock
1623888

CHARX connect basic, GB/T, Typ 2, Skyddslock, Tillbehör, rund, Montering från framsidan, kapsling: svart, med självstängande mekanism, för fastsättning på infrastruktur-ladduttag, Uppklistrad "PHOENIX CONTACT"-dekal, GB/T 20234.2, IEC 62196-2

Produktdetaljer








Kompatibla produkter


Fördelar

Har utvecklats och tillverkats i enlighet med fordonsstandarderna IATF 16949 och ISO 9001
Anpassad varumärkning genom att du kan använda din egen logotyp
Tillförlitligt skydd för ditt ladduttag mot väder och vandalisering