cULus Recognized
Godkännande-ID: E60425cULus Recognized
Godkännande-ID: E60425cUL Recognized
Godkännande-ID: E192998| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| PE-anslutning | 26 - 10 | 26 - 10 | ||
| med G-säkringsinsats | 300 V | 16 A | 26 - 10 | 26 - 10 |
| mellersta planet | 300 V | 20 A | 26 - 10 | 26 - 10 |
IECEx
Godkännande-ID: IECExKIWA14.0014UUL Recognized
Godkännande-ID: E192998| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| PE-anslutning | 26 - 10 | |||
| med G-säkringsinsats | 300 V | 16 A | 26 - 10 | |
| mellersta planet | 300 V | 20 A | 26 - 10 | |