cULus Recognized
Godkännande-ID: E60425Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 16 A | 26 - 10 | ||
C | ||||
600 V | 16 A | 26 - 10 | ||
F | ||||
800 V | 16 A | 26 - 10 |
Säkringsradplint, typ av säkring: Glas/keramik/..., säkringstyp: G / 5 x 20, märkspänning: 24 V, märkström: 6,3 A, poltal: 1, anslutningstyp: Skruvanslutning, Märkarea: 1,5 mm2, diameter: 0,2 mm2- 6 mm2, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, färg: svart
Hänvisning för märkning | Använd märkningsmaterial med 8,2-mm-delning för märkning av plintar. |
Hänvisning för märkning | Använd märkningsmaterial med 6,2-mm-delning för märkning av armar. |
Produkttyp | Säkringsplint |
Poltal | 1 |
Antal anslutningar | 2 |
Antal rader | 1 |
Potentialer | 1 |
Isoleringsegenskaper | |
Överspänningskategori | III |
Nedsmutsningsgrad | 3 |
Typ av säkring | Glas/keramik/... |
Dimensionerad stötspänning | 6 kV |
Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 1,02 W |
Säkring | G / 5 x 20 |
Spänningsområde ljusindikering | 12 V AC/DC ... 30 V AC/DC |
Strömområde ljusindikering | 0,7 mA ... 1,95 mA |
Förlusteffekt maximal | max. 1,6 W (vid enkel anordning av säkringsplintarna vid överbelastning) |
max. 1,6 W (vid inordning i serie med flera säkringsplintar vid överbelastning) | |
max. 4 W (vid enkel anordning av säkringsplintarna vid kortslutning) | |
max. 2,5 W (vid inordning i serie med flera säkringsplintar vid kortslutning) |
Spänningsområde ljusindikering | 12 V AC/DC ... 30 V AC/DC |
Antal anslutningar per plan | 2 |
Märkarea | 4 mm² |
Etage 1 oben 1 unten 1 | |
Anslutningstyp | Skruvanslutning |
Skruvgänga | M3 |
Åtdragningsmoment | 0,6 ... 0,8 Nm |
Avisoleringslängd | 8 mm |
Håltolk | A4 |
Anslutning enligt norm | IEC 60947-7-3 |
Ledararea styv | 0,2 mm² ... 6 mm² |
Ledararea AWG | 24 ... 10 (omräknat enligt IEC) |
Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Ledararea flexibel [AWG] | 24 ... 12 (omräknat enligt IEC) |
Ledararea flexibel (trådändhylsa utan plasthylsa) | 0,25 mm² ... 4 mm² |
Ledararea flexibel (trådändhylsa med plasthylsa) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Ledararea flexibel (2 ledare med samma area med TWIN-trådändhylsa med plasthylsa) | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
Area med insticksbrygga styv | 4 mm² |
Area med insticksbrygga flexibel | 4 mm² |
2 ledare med samma area, styva | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
2 ledare med samma area, flexibla | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
2 ledare med samma area, flexibla med trådändhylsa utan plasthylsa | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
2 ledare med samma area, flexibla med TWIN-trådändhylsa med plasthylsa | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Märkström | 6,3 A |
Belastningsström maximal | 6,3 A (Strömmen bestäms av den insatta säkringen.) |
Märkspänning | 24 V |
Märkarea | 1,5 mm² |
Bredd | 8,2 mm |
Ändbrickans bredd | 2,2 mm |
Höjd | 58 mm |
Djup på NS 32 | 55 mm |
Djup på NS 35/7,5 | 50 mm |
Djup på NS 35/15 | 57,6 mm |
Färg | svart (RAL 9005) |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
Isolationsgrupp | I |
Isolationsmaterial | PA |
Statisk isoleringsmaterialanvändning i kyla | -60 °C |
Temperaturindex för isolieringsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Relativt index för isoleringsmaterial (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Värmeavgivning kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
Ytor antändbarhet NFPA 130 (ASTM E 162) | godkänd |
Specifik optisk rökgastäthet NFPA 130 (ASTM E 662) | godkänd |
Rökgas giftighet NFPA 130 (SMP 800 C) | godkänd |
Mekaniska data | |
Öppen sidovägg | Ja |
Omgivningsförhållanden | |
Drifttemperatur | -60 °C ... 110 °C (Drifttemperaturområde inkl. egenuppvärmning, max. kortvarig drifttemperatur, se RTI Elec.) |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (för kort tid, inte över 24 timmar, -60 °C till +70 °C) |
Omgivningstemperatur (montering) | -5 °C ... 70 °C |
Omgivningstemperatur (manövrering) | -5 °C ... 70 °C |
Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 20 % ... 90 % |
Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
Anslutning enligt norm | IEC 60947-7-3 |
Monteringssätt | NS 35/7,5 |
NS 35/15 | |
NS 32 |
Artikelnr | 3000540 |
Antal/förp. | 50 Styck |
Minsta beställningsantal | 50 Styck |
Försäljningskod | BE1234 |
Produktnyckel | BE1234 |
GTIN | 4046356676038 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 14,35 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 14,35 g |
Tullnummer | 85369095 |
Ursprungsland | CN |
ECLASS-13.0 | 27250113 |
ECLASS-15.0 | 27250113 |
ETIM 9.0 | EC000899 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |