UK 10,3-HESILED N 72
-
Säkringsradplint
3048661
Säkringsradplint, typ av säkring: Keramik, säkringstyp: 10,3 x 38 mm, märkspänning: 72 V, märkström: 32 A, poltal: 1, anslutningstyp: Skruvanslutning, Märkarea: 16 mm2, diameter: 1 mm2- 16 mm2, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: svart
Produktdetaljer
Produkttyp | Säkringsplint |
Poltal | 1 |
Antal anslutningar | 2 |
Antal rader | 1 |
Isoleringsegenskaper | |
Överspänningskategori | III |
Nedsmutsningsgrad | 3 |
Typ av säkring | Keramik |
Dimensionerad stötspänning | 6 kV |
Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 3 W |
Säkring | 10,3 x 38 mm |
Spänningsområde ljusindikering | 20 V AC ... 72 V AC (Spänningen bestäms genom säkringen eller valda ljusindikeringar) |
Spänningsområde ljusindikering | 20 V AC ... 72 V AC (Spänningen bestäms genom säkringen eller valda ljusindikeringar) |
Antal anslutningar per plan | 2 |
Märkarea | 16 mm² |
Anslutningstyp | Skruvanslutning |
Skruvgänga | M5 |
Åtdragningsmoment | 2 Nm |
Avisoleringslängd | 15 mm |
Håltolk | B6 |
A7 | |
Anslutning enligt norm | IEC 60947-1 / -3 |
Ledararea styv | 1 mm² ... 16 mm² |
Ledararea AWG | 18 ... 6 (omräknat enligt IEC) |
Ledararea flexibel | 1 mm² ... 16 mm² |
Ledararea flexibel [AWG] | 18 ... 6 (omräknat enligt IEC) |
Ledararea flexibel (trådändhylsa utan plasthylsa) | 1,5 mm² ... 10 mm² |
Ledararea flexibel (trådändhylsa med plasthylsa) | 1,5 mm² ... 10 mm² |
2 ledare med samma area, styva | 1 mm² ... 6 mm² |
2 ledare med samma area, flexibla | 1 mm² ... 6 mm² |
2 ledare med samma area, flexibla med trådändhylsa utan plasthylsa | 1,5 mm² ... 4 mm² |
2 ledare med samma area, flexibla med TWIN-trådändhylsa med plasthylsa | 1,5 mm² ... 4 mm² |
Märkström | 32 A (Ström och spänning bestäms av den insatta säkringen.) |
Belastningsström maximal | 32 A (Ström och spänning bestäms av den insatta säkringen.) |
Märkspänning | 72 V (Ström och spänning bestäms av den insatta säkringen.) |
Märkarea | 16 mm² |
Bredd | 17,5 mm |
Höjd | 79,3 mm |
Djup på NS 35/7,5 | 64 mm |
Djup på NS 35/15 | 71,5 mm |
Färg | svart (RAL 9005) |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V2 |
Isolationsgrupp | III |
Isolationsmaterial | PA |
Relativt index för isoleringsmaterial (Elec., UL 746 B) | 125 °C |
Mekaniska data | |
Öppen sidovägg | Nej |
Omgivningsförhållanden | |
Drifttemperatur | -50 °C ... 85 °C (Max. kortvarig drifttemperatur se RTI Elec.) |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 55 °C (för kort tid, inte över 24 timmar, -60 °C till +70 °C) |
Omgivningstemperatur (montering) | -5 °C ... 70 °C |
Omgivningstemperatur (manövrering) | -5 °C ... 70 °C |
Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 20 % ... 90 % |
Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
Anslutning enligt norm | IEC 60947-1 / -3 |
Monteringssätt | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Artikelnr | 3048661 |
Antal/förp. | 12 Styck |
Minsta beställningsantal | 12 Styck |
Försäljningskod | BE1234 |
Produktnyckel | BE1234 |
GTIN | 4046356138642 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 46,75 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 52,68 g |
Tullnummer | 85369095 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250113 |
ECLASS-15.0 | 27250113 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000899 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
Obs: vid användning av några av de tillbehör som listas nedan kan det påverka den här produkten negativt.
-
EB 2-18 - Insticksbrygga 3009300
-
EB 3-18 - Insticksbrygga 3009305
-
US-EMLP (11X9) - Plastskylt 0828789
-
EMLP (13X9)R - Etikett 0819453
-
BMKL 12X12 WH - Etikettark DIN-A4 5032361
-
MPL-UK 10,3-HESI - Förbindningsstift 1719774
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN-skena med hål 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Ändkåpa 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN-skena med hål 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1201895
-
NS 35/15 CAP - Ändkåpa 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1201798
-
SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE - Skruvmejsel 1212587
Fördelar
För 10 x 38 säkringsinsatser enligt IEC 60269-2
Säkringshållare för säkring av 20 V DC ... 72 V DC
Snabb identifiering av felaktiga säkringar oberoende av strömriktningen tack vare lysdiodsbaserad statusindikering
Byglas enkelt
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge