Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

UK 10,3-HESI N - Säkringsradplint
3048386

Säkringsradplint, typ av säkring: Keramik, säkringstyp: 10,3 x 38 mm, märkspänning: 690 V AC, märkström: 32 A, poltal: 1, anslutningstyp: Skruvanslutning, Märkarea: 16 mm2, diameter:  1 mm2- 16 mm2, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: svart

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Säkringshållare för att säkra upp till 690 V AC
För 10 x 38 säkringsinsatser enligt IEC  60269-2
Byglas enkelt