BPC 9102S är den kraftfullaste Remote Field Controller-enheten som bygger på PLCnext Technology. Det finns dessutom möjlighet att använda enheten i applikationer med höga säkerhetskrav enligt SIL 3 resp. PLe. Standard- och Safety-programmering i ett enda engineering-verktyg med PLCnext Engineer.
BPC 9102S
-
Säkerhetsstyrning
1246285
Säkerhetsstyrning (SPS), PLCnext Control; Programmering: Högnivåspråk och IEC 61131-3; Operativsystem: Yocto/Linux® (realtid); Programmeringsmjukvara: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; Processor: Intel® Core™ i7-10700TE, 8x 2 GHz (Standard).
Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera.
Nödvändiga tillbehör
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
PROFIsafe
Godkännande-ID: Z20291PROFINET
Godkännande-ID: Z13532TÜV SÜD Type tested
Godkännande-ID: IITS2 029429 0027cULus Listed
Godkännande-ID: E238705Functional Safety
Godkännande-ID: 01/205/5649.01/23PROFIsafe
Godkännande-ID: Z20354Kompatibla produkter
Fördelar
Integrerad PROFINET-styrning och -enhet
Support för PROFIsafe-profil V2.6.1
Säkerhet: högsta maskinsäkerhet tack vare distribuerade processorer och support av upp till 300 PROFIsafe-enheter
PLCnext-teknik för utvalda programmeringsspråk och -miljöer, Open Source-mjukvara, appar, PROFICLOUD och snart också PLCnext Store med realtidsexekvering
Prestanda: Användning av en Intel® Core™ i7 Octacore-processor och två kraftfulla processorer med ARM-arkitektur gör att lösningen hör till marknadens absoluta toppskikt när det gäller prestanda.
3 oberoende Ethernet-gränssnitt
Den jackbara fläktmodulen (tillval) säkrar en tillförlitlig drift även i krävande omgivningsförhållanden.