PSR-ME40-4NO-2NC-24DC-SC-SET35 - Säkerhetsreläer
1397653

Set med 35 st. säkerhetsrelä som kontaktutökning, frånslagningsfördröjning kan ställas in från 0,5 s ... 30 s, 4 utlösningskrets, 1 återkopplingskrets, tillsammans med grundenhet till och med kat. 3, PL d nach EN ISO 13849, jackbar skruvplint, bredd 22,5 mm

Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer










Kompatibla produkter



Fördelar

Till och med kat. 3/PL d enligt ISO 13849-1, SIL 2 enligt EN IEC 62061, SIL 2 enligt EN IEC 61508
4 frånslagningsfördröjda utlösningskretsar, 1 svarskontakt och 1 återkopplingskrets
1-kanalig styrning
Förstärkt isolation