PSR-MC73-5NO-1DO-24DC-SC
-
Säkerhetsreläer
1015533
Säkerhetsrelä för nödstopp, säkerhetsdörrar, ljusbarriärer till SIL 3, kategori 4, PL e, 1- eller 2-kanalsdrift, kortslutningsavkänning, återtriggerbar, reversions-/startfördröjning 0,2 s till 300 s, 5 seriedubblerade kontakter, US = 24 V DC, jackbar skruvplint
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
Användningsanvisning | |
Användningsanvisning | Endast för industriell användning |
Produkttyp | Säkerhetsreläer |
Produktfamilj | PSRmini |
Användning | Nödstopp |
Skyddsdörr | |
Ljusbarriär | |
Styrning | 1- och 2-kanalig |
Relätyp | Elektromekaniskt relä med tvångsstyrda kontakter enligt IEC/EN 61810-3 |
Isoleringsegenskaper | |
Överspänningskategori | III |
Nedsmutsningsgrad | 2 |
Tider | |
Typisk tillslagstid | < 50 ms (automatisk start) |
< 50 ms (manuell, övervakad start) | |
Typ. starttid vid Us | 500 ms (för aktivering A1 vid Us) |
Typisk utlösningstid | < 25 ms (Vid styrning via S12 och S22 (endast för kontakter utan fördröjning)) |
< 10 ms (Vid styrning via A1, en applikativ frånkoppling A1/A2 är inte tillåten) | |
Område för fördröjningstid | 0,2 s ... 300 s ±5 % (Inställbar för 47/48/58) |
Återstartstid | < 1 s (Omstartstid) |
Återinkopplingstid | 500 ms (Enligt krav på säkerhetsfunktionen) |
Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 8,1 W (vid US = 30 V, IL² = 108 A²) |
Märkdrift | 100 % ED |
Märkisolationsspänning | 250 V AC |
Stötspänning / isolering | Se databladet, kapitlet ”Isolationskoordinering”. |
Försörjning | |
Benämning | A1/A2 |
Märkstyrströmkretsspänning US | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Matningsspänningen för märkstyrströmkretsen US | 24 V DC -20 % / +25 % |
Nominell styrmatningsström IS | typ. 80 mA |
Effektförbrukning på US | typ. 1,92 W |
Tillslagsström | typ. 28 A (Δt = 30 µs vid Us) |
Filtreringstid | 1 ms (För logiken. Till A1 vid spänningsfall vid Us ) |
Skyddskoppling | Seriellt polaritetsskydd; Suppressordiod |
Allmänt | |
Gränsfrekvens | min. 0 Hz |
max. 1 Hz | |
Digital: Sensorkrets (S12, S22) | |
Beskrivning av ingången | Säkerhetsrelaterade sensoringångar |
Antal ingångar | 2 |
Ingångsspänningsområde "0"-signal | 0 V DC ... 5 V DC |
Ingångsspänningsområde "1"-signal | 11 V DC ... 30 V DC |
Ingångsströmområde "0"-signal | 0 mA ... 2 mA |
Tillslagsström | < 11 mA (typ. vid US) |
Filtreringstid | max. 3 ms (Testpulsbredd Low-testpuls) |
min. 21 ms (Testpulshastighet, låg testpulshastighet) | |
Samtidighet | ∞ |
Gränsfrekvens | min. 0 Hz |
max. 1 Hz | |
Max. tillåtet totalkabelmotstånd | 150 Ω |
Skyddskoppling | Varistor |
Strömförbrukning | < 4,5 mA (typ. vid US) |
Digital: Startkrets (S34) | |
Beskrivning av ingången | inte säkerhetsanpassad |
Antal ingångar | 1 |
Ingångsspänningsområde "0"-signal | 0 V DC ... 5 V DC |
Ingångsspänningsområde "1"-signal | 11 V DC ... 30 V DC |
Ingångsströmområde "0"-signal | 0 mA ... 2 mA |
Tillslagsström | < 8,6 mA (typ. vid US) |
Filtreringstid | max. 1 ms (Testpulsbredd Low-testpuls) |
min. 21 ms (Testpulshastighet, låg testpulshastighet) | |
Gränsfrekvens | min. 0 Hz |
max. 1 Hz | |
Max. tillåtet totalkabelmotstånd | 150 Ω |
Skyddskoppling | Varistor |
Strömförbrukning | < 3,2 mA (typ. vid US) |
Relä: Seriedubblerad kontakt (13/14, 23/24/34, 47/48/58) | |
Beskrivning av utgången | respektive 2 NO i rad, säkerhetsrelaterad, potentialfri |
Antal utgångar | 3 (Utan fördröjning: 13/14, 23/24/34) |
2 (Med fördröjning: 47/48/58) | |
Kontaktutförande | 5 seriedubblerade kontakter |
Kontaktmaterial | AgCuNi +0,2 µm ... 0,4 µm Au / AgSnO2 +0,2 µm Au |
Kopplingsspänning | min. 12 V AC/DC |
max. 250 V AC/DC (Beakta lastkurvan) | |
Brytförmåga | min. 60 mW |
Tillslagsström | min. 5 mA |
max. 6 A | |
Max. kontinuerlig ström | 6 A |
Kvadr. summaström | 108 A2 (Iakttag derating) |
Kopplingsfrekvens | 0,5 Hz (Beroende på den inställda fördröjningstiden) |
Mekanisk livslängd | 10x 106 kopplingar |
Utgångssäkring | 6 A gL/gG |
4 A gL/gG (för low demand-applikationer.) | |
Signaler: M1 | |
Beskrivning av utgången | PNP |
inte säkerhetsanpassad | |
Antal utgångar | 1 |
Spänning | ca. 23 V DC (US - 1 V) |
Ström | max. 100 mA |
Maximal inkopplingsström | 500 mA (Δt = 10 ms vid Us) |
Skyddskoppling | Suppressordiod |
Kortslutningsskydd | ja |
Takt: S11, S21 | |
Beskrivning av utgången | PNP |
inte säkerhetsanpassad | |
Antal utgångar | 2 |
Spänning | Motsvarar US |
Ström | max. 100 mA |
Maximal inkopplingsström | 500 mA (Δt = 10 ms vid Us) |
Skyddskoppling | Suppressordiod |
Kortslutningsskydd | ja |
Anslutningsteknik | |
jackbar | ja |
Ledaranslutning | |
Anslutningstyp | Skruvanslutning |
Ledararea styv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledararea AWG | 24 ... 12 |
Avisoleringslängd | 7 mm |
Skruvgänga | M3 |
Åtdragningsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Statusindikering | 5 x LED Bi-Colour |
Bredd | 22,5 mm |
Höjd | 112,2 mm |
Djup | 114,5 mm |
Färg (Kapsling) | gul (RAL 1018) |
Kåpans material | PA |
Säkerhetstekniska data | |
Stoppkategori | 0 |
1 | |
Säkerhetstekniska data: EN ISO 13849 | |
Kategori | 4 |
Performance Level (PL) | e (4 A DC13; 3 A AC15, 8760 kopplingstider/år) |
Säkerhetstekniska data: IEC 61508 - High-Demand | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Säkerhetstekniska data: IEC 61508 - Low-Demand | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Säkerhetstekniska data: EN IEC 62061 | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Omgivningsförhållanden | |
Kapslingsklass | IP20 |
Skyddsklass installationsplats minimal | IP54 |
Drifttemperatur | -35 °C ... 60 °C (Iakttag derating) |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Användningshöjd | ≤ 2000 m (via NN) |
Max. tillåten luftfuktighet (förvaring/transport) | 75 % (i genomsnitt, tillfälligtvis 85 %, ingen daggbildning) |
Max. luftfuktighet (drift) | 75 % (i genomsnitt, tillfälligtvis 85 %, ingen daggbildning) |
Stötar | 10 g (drift), 15 g (transport) |
Vibration (drift) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
CE | |
Märkning | CE-konform |
Monteringssätt | DIN-skenemontage |
Montageanvisning | se deratingkurva |
Montageriktning | vertikal eller horisontell |
Artikelnr | 1015533 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Försäljningskod | DNA181 |
Produktnyckel | DNA181 |
Katalogsida | Sida 227 (C-6-2019) |
GTIN | 4055626496740 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 254,53 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 155,43 g |
Tullnummer | 85371098 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371819 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122200 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
undantagsregler i den mån de är kända | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
SCIP | 3bb6380a-3506-4e07-921f-eefa21a54032 |
Kompatibla produkter
Fördelar
Upp till kat. 4/PL e enligt EN ISO 13849-1, SIL 3 enligt EN IEC 62061
Kapslingsbredd på endast 22,5 mm
1- och 2-kanalig styrning
5 utlösningskretsar, 1 digital svarsutgång
Manuellt övervakad samt automatisk start i en enhet
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge