PSR-MC35-2NO-1DO-24DC-EXI-SC - Säkerhetsreläer
1332276

Säkerhetsrelä för NÖDSTOPP-knapp till SIL 3, kategori 4, PL e, 2 egensäkra ingångar till zon 0, 2 säkerutgångar, automatisk eller manuell, övervakad start, jackbar skruvplint, US = 24 V DC

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Utökat temperaturområde på upp till 70 °C
Lämplig upp till kategori 4, PL e (EN ISO 13849-1), SIL 3 (EN IEC 62061)
Kapslingsbredd: 17,5 mm