Axioline E-Safe IP67 I/O-box är den senaste nyheten i Axioline E-systemet.
Med I/O-boxen kan du bearbeta säkra in- och utgångar utanför apparatskåpet och överföra den överlagrade PROFIsafe-styrsystem.
För detta överförs säkerhetsprotokollet via en Phoenix Contact-IO-Link-master till standardnätverket och bearbetas sedan av säkerhetsstyrsystemet.
Via AXL E ADDRESSPLUG (100053), som kan köpas som tillbehör, kan du enkelt adressera enheterna.
AXL E IOL SDI8 SDO4 2A M12 L
-
Säkerhetsrelä
1185380
Axioline e-säkerhetsrelä, 4 säkra digitala ingångar vid 2-kanalig beläggning, 8 säkra digitala ingångar vid 1-kanalig beläggning, 4 säkra digitala+/-omkopplande utgångar, IO-Link-gränssnitt, kapslingsklass IP65/IP67, för PROFIsafe-system
Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera.
Nödvändiga tillbehör
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
Måttskiss |
|
Bredd | 59,8 mm |
Höjd | 214 mm |
Djup | 30 mm |
Hänvisning till måttangivelser | Angivelser inkl. fästjärn och kontakter |
Användningsanvisning | |
Användningsanvisning | Endast för industriell användning |
Kåpans material | Plast POCAN B4239 GF30 YE 1018 |
Digital: | |
Benämning ingång | Säkra digitala ingångar |
Beskrivning av ingången | IEC 61131-2 typ 3 |
Antal ingångar | 4 (om två kanaler används) |
8 (om en kanal används) | |
Kabellängd | max. 200 m |
Anslutningstyp | M12-kontakt, A-kodad |
Anslutningsteknik | 3-ledare |
Ingångsspänningsområde "0"-signal | -30 V DC ... 5 V DC |
Ingångsspänningsområde "1"-signal | 11 V DC ... 30,2 V DC |
Märkingångsspänning UIN | 24 V DC |
Ingångsmärkström vid UIN | typ. 3,7 mA (vid 24 V DC) |
max. 4,3 mA (Vid 30,2 V DC) | |
Ingångsfiltertid | 1,5 ms |
3 ms (Default) | |
5 ms | |
15 ms | |
Skyddskoppling | Överlastskydd, kortslutningsskydd av sensorförsörjningen |
IO-Link | |
Antal portar | 1 |
Anslutningstyp | M12-kontakt, A-kodad |
Anslutningsteknik | 3-ledare |
Porttyp | Klass A |
Specifikation | V1.1.2 |
Polaritetsskydd | ja |
Överföringshastighet | 230,4 kbit/s (COM3) |
Cykeltid | ≥ 4 ms |
Uppdatering av processdata | ≥ 4 ms |
Processdata | 64 Bit (In- och utgångsdata) |
Digital: | |
Benämning utgång | Säkra digitala utgångar |
Anslutningstyp | M12-kontakt, A-kodad |
Anslutningsteknik | 2-ledare |
Antal utgångar | 4 (om två kanaler används, +/- (PNP/NPN)) |
4 (om en kanal används, + (PNP/NPN)) | |
Skyddskoppling | Överlastskydd, kortslutningsskydd av utgångarna |
Utgångsspänning | UA - 1,4 V |
Utgångsström | max. 2 A (per kanal) |
max. 2 A (per utgång) | |
max. 6 A (Summaström för alla utgångar, beakta anvisningarna i användarhandboken.) | |
Maximal utgångsström per kanal | 2 A |
Nominell utspänning | 24 V DC (från spänningen UA) |
Belastning min | 2,4 kΩ (10 mA vid 24 V DC) |
Utgångsspännning i urkopplat tillstånd | < 5 V ((i Low-läge)) |
Utgångsström i urkopplat tillstånd | 2 mA (Läckström i Low-läge) |
Fördröjningstid | max. 128 s (parametrerbar) |
Tillåtna kabellängder | max. 50 m |
kopplingsfrekvens | max. 1 Hz |
Backspänningstålig mot korta impulser | Nej |
Produkttyp | I/O-komponenter |
Produktfamilj | Axioline E |
Användning | Funktionssäkerhet |
Konstruktion | Stand-alone |
Monteringsläge | valfri |
Driftsätt | Processdatadrift med 4 ord |
Isoleringsegenskaper | |
Nedsmutsningsgrad | 4 |
Försörjning: IO-Link | |
Benämning | IO-Link-port-försörjning (L+) |
Periferiförsörjning-märkspänning | 24 V DC (Tillhandahålls via IO-Link-gränssnittet hos IO-Link-master.) |
Spänningsområde | 19,2 V DC ... 30,2 V DC (inklusive alla toleranser, inklusive rippel) |
Märkström per enhet | ca. 15 mA |
Tillåtna kabellängder | max. 20 m |
Skyddskoppling | Polaritetsskydd |
Försörjning: Modulelektronik och givare | |
Benämning | Försörjning av modulelektronik och givare (US) |
Anslutningstyp | M12-kontakt, L-kodad |
Poltal | 2 |
Spänningsförsörjning | 24 V DC |
Spänningsområde | 19,2 V DC ... 30,2 V DC (inklusive alla toleranser, inklusive rippel) |
Strömförbrukning | 67 mA (utan givare) |
Säkring | max. 8 A (trög) |
Försörjning: Ställdon | |
Benämning | Ställdonsförsörjning (UA) |
Anslutningstyp | M12-kontakt, L-kodad |
Poltal | 2 |
Spänningsförsörjning | 24 V DC |
Spänningsområde | 19,2 V DC ... 30,2 V DC (inklusive alla toleranser, inklusive rippel) |
Strömförbrukning | 52 A (utan ställdon) |
Säkring | max. 8 A (trög) |
Anslutningstyp | M12-kontakter |
Information om anslutningsmetod | enligt IEC 61076-2-101, M12-anslutningsteknik |
Omgivningsförhållanden | |
Drifttemperatur | -25 °C ... 60 °C (Monteringsläge: valfritt) |
Kapslingsklass | IP65/IP67 (enligt DIN EN 60529:1989 + A1:1999 + A2:2013) |
Anmärkning | Beständig mot funktionsfarlig gas (svaveldioxid (SO2), svavelväte (H2S)) |
Lufttryck (drift) | 70 kPa ... 108 kPa (upp till 3000 m DNN) |
Lufttryck (lagring/transport) | 66 kPa ... 108 kPa (upp till 3500 m DNN) |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 75 % (ingen daggbildning) |
Skyddsklass | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Luft- och krypsträckor | |
Luft- och krypsträckor | enligt IEC 60664-1 |
Monteringssätt | Väggmontering |
Monteringsplatta | |
Monteringsläge | valfri |
Artikelnr | 1185380 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Försäljningskod | DNA541 |
Produktnyckel | DNA541 |
GTIN | 4063151225278 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 405 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 372 g |
Tullnummer | 85389091 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242604 |
ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001599 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
undantagsregler i den mån de är kända | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-nummer: 79-94-7) | |
SCIP | b48639e5-ae11-4270-ac76-a6f03f493f7d |
Kompatibla produkter
-
AXL E ADDRESSPLUG - Konfigurationsminne 1100053
-
PROT-M12 - Låsskruv 1680539
-
UCT-EM (7X10) - Inskjutningsskylt 0830765
-
SAC-3P-Y/2XFS PE SCO - Y-fördelare 1523971
-
SAC-3P-Y/2XFS B PE SCO - Y-fördelare 1523968
-
SAC-5P-Y/2XFS VP SCO - Y-fördelare 1546068
-
SAC-4P-10,0-105/M12FSL - Strömkabel 1425036
-
SAC-4P- 1,5-PUR/M12FSL - Strömkabel 1425073
-
SAC-4P-M12FSL/.../... - Strömkabel 1276563
-
SAC-5P-M12MS/3,0-PUR/M12FS - Givar-/ställdonskablage 1681619
-
SAC-5P-M12MS/ 5,0-PUR SH - Givar-/ställdonskablage 1682731
-
SAC-5P-M12MS-M12FS SH/.../... - Givar-/ställdonskablage 1536120
-
US-EMLP-HA (20X9) - Plastskylt 0830989
-
PROT-M12 SH - Låsskruv 1503302
Fördelar
Upp till kat. 4/PL e enligt EN ISO 13849-1, SIL 3 enligt EN IEC 62061, SIL 3 nach IEC 61508
Minimera installationsarbetet med apparatskåpslös montering
Säkra utgångar med upp till 2 A
Lång livslängd och hög anläggningstillgänglighet tack vare robust konstruktion
Anslutning av säkra sensorer och ställdon direkt på fältnivån
Enkel enhetsadressering med adressplugg
Sökte ofta
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge