AXL F IOL8 2H - Kommunikationsmodul
1027843

Axioline F, IO-Link-Master, IO-Link-portar Klass A: 8, anslutningstyp: Push-in-anslutning, anslutningsteknik: 3-ledare, överföringshastighet i lokalbussen: 100 MBit/s, kapslingsklass: IP20, inklusive bussockelmodul och Axioline F kontakter

Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer









Fördelar

Anslutning av åtta IO-Link-enheter
Alternativt: anslutning av en digital sensor eller ställdon per port
Anslutning av IO-Link-enheter i 3 ledare
Anslutning av givarna i 3-ledarteknik
Anslutning av ställdonen i 2- och 3-ledarteknik
Lagring av parameterdata på mastern
IO-Link-specifikation V1.1.2
Ersättningsvärden kan parametreras för in- och utgångarna för varje port
Stöder IOL-CONF (från firmware-version 1.02)
Sparad enhetstypskylt