Axioline Smart Elements kan integreras i system med Smart Element-gränssnitt. IO-Link-master möjliggör drift av upp till fyra IO-Link-enheter. Alternativt kan en digital standarsgivare eller ett standardställdon anslutas till varje port.
AXL SE IOL4
-
Kommunikationsmodul
1088132
Axioline Smart Elements, IO-Link-Master, IO-Link-portar Klass A: 4, anslutningstyp: Push-in-anslutning, anslutningsteknik: 3-ledare, kapslingsklass: IP20
Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera.
Nödvändiga tillbehör
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
| Måttskiss |
|
| Bredd | 14,9 mm |
| Höjd | 62,2 mm |
| Djup | 62 mm |
| Användningsanvisning | |
| Användningsanvisning | Endast för industriell användning |
| Färg (Kapsling) | grå (RAL 7042) |
| Smart Element-gränssnitt | |
| Antal gränssnitt | 1 |
| Anslutningstyp | Kortkantskontakt |
| Överföringshastighet | Se systemet där Smart Element används. |
| Starttid tills enheten är redo för drift | < 500 ms |
| Programmeringsdata (LocalbusSlave) | |
| Processdatakanal | 512 Bit |
| Ingångsadressutrymme | 64 Byte |
| Utgångsadressutrymme | 64 Byte |
| Digital | |
| Beskrivning av ingången | IO-Link-Ports i drifttypen digital ingång (DI) |
| Antal ingångar | max. 4 (IEC 61131-2 Typ 1) |
| Anslutningstyp | Push-in-anslutning |
| Anslutningsteknik | 3-ledare |
| Märkingångsspänning UIN | 24 V DC |
| Ingångsspänningsområde "0"-signal | -0,3 V DC ... 5 V DC |
| Ingångsspänningsområde "1"-signal | 11 V DC ... 30 V DC |
| Ingångsmärkström | typ. 2,5 mA |
| Givarström per kanal | max. 500 mA (av L+/L-) |
| Ingångsfiltertid | 1 µs |
| IO-Link | |
| Antal portar | 4 |
| Anslutningstyp | Push-in-anslutning |
| Anslutningsteknik | 3-ledare |
| Porttyp | Klass A |
| Digital | |
| Beskrivning av utgången | IO-Link-Ports i drifttypen digital utgång (DO) |
| Anslutningstyp | Push-in-anslutning |
| Anslutningsteknik | 2-, 3-tråds |
| Antal utgångar | max. 4 |
| Nominell utspänning | 24 V DC |
| Märkström per kanal | 200 mA |
| Produkttyp | I/O-komponenter |
| Produktfamilj | Axioline Smart Elements |
| Konstruktion | modulär |
| Monteringsläge | Se systemet där Smart Element används. |
| Isoleringsegenskaper | |
| Överspänningskategori | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Nedsmutsningsgrad | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 1,85 W |
| Försörjning: IO-Link | |
| Periferiförsörjning-märkspänning | 24 V DC |
| Spänningsområde | 18 V DC ... 30 V DC (inklusive alla toleranser, inklusive rippel) |
| Märkström per IO-Link port | 500 mA (på L+/L-) |
| 200 mA (på C/Q) | |
| Skyddskoppling | Överbelastningsskydd för L+; elektroniskt begränsad till 0,6 A |
| Kortslutningsskydd für L+; genom frånkoppling efter 55 ms | |
| Potentialer: Logikförsörjning av Smart Elements (USE) | |
| Spänningsförsörjning | via kortkantskontakt |
| Potentialer: Periferiförsörjning (UP) inkl. försörjning av IO-Link-porten | |
| Spänningsförsörjning | 24 V DC (via kortkantskontakt) |
| Spänningsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive alla toleranser, inklusive rippel) |
| Strömförbrukning | max. 2030 mA (Intern energiförbrukning + full belastning av 4 IO-Link-portar (4 x 500 mA)) |
| typ. 2020 mA | |
| Strömförbrukning | min. 18 mA (utan ansluten periferi) |
| Skyddskoppling | Överspänningsskydd; Se systemet där Smart Element används. |
| Polaritetsskydd; polskyddsdiod | |
| Säkring | Se systemet där Smart Element används. |
| Galvanisk isolation/isolation av spänningsområden | |
| Isolationsspänning: Logik-försörjning/24-V-försörjning (periferi) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Isolationsspänning: Logik-försörjning/funktionsjord | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Isolationsspänning: 24-V-försörjning (periferi) / funktionsjord | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Anslutningsteknik | |
| Benämning anslutning | Periferi |
| Information om anslutningsmetod | Observera uppgifterna om ledarareor i användarhandboken ”Axioline Smart Elements”. |
| Periferi | |
| Anslutningstyp | Push-in-anslutning |
| Information om anslutningsmetod | Observera uppgifterna om ledarareor i användarhandboken ”Axioline Smart Elements”. |
| Ledararea styv | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea AWG | 24 ... 16 |
| Ledararea flexibel med trådändhylsa med isolerkrage | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea flexibel med trådändhylsa utan isolerkrage | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² | |
| Ledararea flexibel med trådändhylsa med isolerkrage | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Avisoleringslängd | 8 mm |
| Omgivningsförhållanden | |
| Drifttemperatur | -25 °C ... 60 °C |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Lufttryck (drift) | 70 kPa ... 106 kPa (upp till 3000 m DNN) |
| Lufttryck (lagring/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (upp till 3000 m DNN) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 5 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
| Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 5 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
| Mekanisk testning | |
| Vibrationshållfasthet enligt EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g |
| Stöt enligt EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 30g |
| Kontinuerlig stöt enligt EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 10g |
| Skyddsklass | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Monteringssätt | Jackat montage (Smart Element-plats) |
| Monteringsläge | Se systemet där Smart Element används. |
| Artikelnr | 1088132 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DRIB53 |
| Produktnyckel | DRIB53 |
| GTIN | 4055626887470 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 40 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 37 g |
| Tullnummer | 85389091 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242608 |
| ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001604 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
| SCIP | 1c4625cc-d29e-4bde-923d-a438bb2d8b3d |
Kompatibla produkter
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Skruvmejsel 1205037
-
CRIMPFOX 6 - Crimptång 1212034
-
CRIMPFOX DUO 10 - Crimptång 1031721
-
CRIMPFOX 10T-F - Crimptång 1134913
-
MM-TML (EX4,2)R C1 TR/BK - Etikett 0803979
-
SK 5,0 WH:REEL - Märkremsor 0805221
-
UM6M-TM (5X12) - Skylt för plintar 0830928
-
UCT6M-TM 5 - Skylt för plintar 0830756
-
IOL-CONF - Konfigurations- och diagnostikprogramvara 1083065
Fördelar
Anslutning av fyra IO-Link-enheter
Alternativt: anslutning av en digital sensor eller ställdon per port
Anslutning av IO-Link-enheter i 3 ledare
Anslutning av givarna i 3-ledarteknik
Anslutning av ställdonen i 2- och 3-ledarteknik
Lagring av parameterdata på mastern
IO-Link-specifikation V1.1.2
Ersättningsvärden kan parametreras för in- och utgångarna för varje port
Stöd för IOL-CONF
Sparad enhetstypskylt
Sökte ofta
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge