CUC-SP-J1ST-S/R4LT-THR - Modulära RJ45 kretskortskontakter
1337238

Modulära RJ45 kretskortskontakter, 1x1 single-port, kontaktens anslutningsriktning till kretskortet: 180 °, Skärmad, poltal: 8, 10 GBit/s, PoE++, THT-THR, THD, Reflow, IP20, förpackningstyp: Tape and Reel

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

En passande variant för varje applikation. Finns med och utan LED, single- och mulitport
Lödning med Reflow-metoden bidrar till en effektiv, kostnadsoptimerad bearbetningsprocess
Höga standoffs ger en ideal termisk luftström vid bearbetningen
Tape-and-reel-förpackningen är perfekt för automatiserad bearbetning
Det utökade temperaturområdet -50 °C ... +85 °C möjliggör användning i krävande applikationer
Genom THT-tekniken (Through-Hole Technology) uppnås en hög mekanisk stabilitet vid anslutningen av honkontakten till kretskortet