CUC-IB8G-J1ST-AT/R4T-PL1
-
RJ45 kretskortskontakter med filter
1664031
RJ45 kretskortskontakter med filter, 1x1 single-port, kontaktens anslutningsriktning till kretskortet: 90 °, Spärr upptill, Skärmad, skärmfjädrar, LED (grön, gul), poltal: 8, 1 GBit/s, THT, THD, Våg, IP20, förpackningstyp: Tray
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Förenklad Ethernet design-process tack vare integrerad filtrering
Minskad komplexitet hos kretskort och minimering av EMC-risker
Brickförpackning
Platsbesparande tack vare kompakt konstruktion
Enastående EMI Performance
Möjliggör utrymmesbesparande kretskortsdesign med samtidig minskning av BOM tack vare integrerade filter och överföringsenheter
Perfekt för industriella applikationer med höga krav tack vare hög stöt- och vibrationshållfasthet samt ett utökat temperaturområde