CUC-IB5M-J1ST-AT/R4R-L1 - RJ45 kretskortskontakter med filter
1663954

RJ45 kretskortskontakter med filter, 1x1 single-port, kontaktens anslutningsriktning till kretskortet: 90 °, Spärr upptill, Skärmad, LED (grön, gul), poltal: 8, 10/100 MBit/s, THT-THR, THD, Reflow, IP20, förpackningstyp: Tape and Reel

Produktdetaljer









Kompatibla produkter


Fördelar

Förenklad Ethernet design-process tack vare integrerad filtrering
Minskad komplexitet hos kretskort och minimering av EMC-risker
Hög mekanisk stabilitet för honans anslutning till kretskortet genom Through-Hole-Reflow-teknik - THR
Automatiserad bearbetning tack vare möjlighet till reflow-lödning
Platsbesparande tack vare kompakt konstruktion
Enastående EMI Performance
Möjliggör utrymmesbesparande kretskortsdesign med samtidig minskning av BOM tack vare integrerade filter och överföringsenheter
Perfekt för industriella applikationer med höga krav tack vare hög stöt- och vibrationshållfasthet samt ett utökat temperaturområde