CUC-IB4M-J1ST-AT/R4T-L1 - RJ45 kretskortskontakter med filter
1663962

RJ45 kretskortskontakter med filter, 1x1 single-port, kontaktens anslutningsriktning till kretskortet: 90 °, Spärr upptill, Skärmad, LED (grön, gul), poltal: 8, 10/100 MBit/s, THT, THD, Våg, IP20, förpackningstyp: Tray

Produktdetaljer









Kompatibla produkter


Fördelar

Förenklad Ethernet design-process tack vare integrerad filtrering
Minskad komplexitet hos kretskort och minimering av EMC-risker
Automatiserad bearbetning tack vare möjlighet till reflow-lödning
Optimal variant för varje applikation tack vare en stor produktmångfald
Rustad för krävande tillämpningar genom den industriella designen