Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

MACX MCR-SL-RPSSI-2I - Repeterare
2924825

Mätomvandlarmatnings- och ingångssignalförstärkare överför matade eller aktiva 0 mA / 4 mA ... 20 mA-signaler från fältet galvaniskt isolerat till två laster. antal kanaler: 1, HART-transparent, Standardkonfiguration, 3-vägs isolation, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Performance Level (ISO 13849): d / KAT 2, Systematic Capability: 3, Skruvanslutning

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Strömförsörjning via DIN-skene-kontakt möjlig
Till SIL 2 enligt EN 61508
Installation i zon 2, skyddsklass "n" (EN 60079-15) godkänd
2 galvaniskt åtskilda utgångar 0/4 mA ... 20 mA (aktiv)
Bidirektionell överföring av digitala HART-kommunikationssignaler (båda utgångar)
Jackbar skruv- och fjäderkraftanslutning (Push-in Technology), med integrerade kontakthylsor för HART-kommunikator
Ingång: 0/4 mA ... 20 mA (matande eller icke-matande)
Galvanisk 4-vägs isolation