MACX MCR-EX-SL-RPSSI-2I-1S-SP - Repeterare
2908856

Ex i-Mätomvandlarmatnings- och ingångssignalförstärkare, bara utgång 1 är HART-transparent. Överför matade eller aktiva signaler från det explosionsfarliga området galvaniskt isolerat till två laster. antal kanaler: 1, HART-transparent, Standardkonfiguration, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Performance Level (ISO 13849): d / KAT 2, Systematic Capability: 3, Push-in-anslutning

Produktdetaljer









Kompatibla produkter