MACX MCR-EX-SL-RPSSI-I-UP-SP - Repeterare/ingångsisolationsförstärkare
2924029

Repeterare och ingångssignalförstärkare med egensäkerhet, HART-transparent. Överför matade eller aktiva 0/4 ... 20 mA-signaler från det explosionsfarliga området till en last (aktiv eller passiv) i säkert område. SIL 2 (1oo1) / SIL 3 (1oo2), brett inspänningsområde.

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

250 Ohm motstånd som kan kopplas via DIP-switch för ökning av HART-impedansen för lågohmiga system
Till SIL 2 enligt EN 61508
Installation i zon 2, skyddsklass "n" (EN 60079-15) godkänd
Brett inspänningsområde från 19,2 ... 253 V AC/DC
Galvanisk 3-vägs isolation
Jackbar skruv- och fjäderkraftanslutning (Push-in Technology), med integrerade kontakthylsor för HART-kommunikator
Ingång 0/4 ... 20 mA, [Ex ia] IIC (matande eller inte matande)
Bidirektionell överföring av digitala HART-kommunikationssignaler
Utgång 0/4 ... 20 mA (aktiv eller passiv), 0/1...5 V, omkopplingsbar via DIP-switch