MACX MCR-EX-AP-RPSS-I-I-SP
-
Repeterare/ingångsisolationsförstärkare
1291193
Ex i-Matnings- och ingångssignalförstärkaren matar 2-, 3- och 4-ledar-mätomvandlare och överför 1:1 passiva eller aktiva 0 mA / 4 mA ... 20 mA-ingångssignaler med egensäkerhet som aktiv utgångssignal utan egensäkerhet. antal kanaler: 1, HART-transparent, Standardkonfiguration, 3-vägs isolation, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 3, Push-in-anslutning
Produktdetaljer
Användningsanvisning | Noggrannhet, typiska specikationer i % av mätspannet (20 mA) vid UN, 23 °C |
Driftanvisning | Inbyggnadsförhållandena påverkar omgivningstemperaturen. "Apparatskåpets installationsanvisning" ska beaktas. |
Driftanvisning | Utgångens förhållanden = ingångssignalen |
Produkttyp | Repeterare |
Produktfamilj | MACX Analog |
Antal kanaler | 1 |
Galvanisk isolation | 3-vägs isolation |
Signalöverföringsbeteende | In = Out |
Temperaturkoefficient typisk | ≤ 0,05 % (10 K) |
Polaritetsskydd | ja |
Galvanisk isolation Ingång/utgång IEC/EN 60079-11 | |
Normer/föreskrifter | IEC/EN 60079-11 |
Märkisolationsspänning | 375 VPP |
Galvanisk isolation ingång / försörjning IEC/EN 60079-11 | |
Normer/föreskrifter | IEC/EN 60079-11 |
Märkisolationsspänning | 375 VPP |
Galvanisk isolation Ingång/felindikeringsutgång IEC/EN 60079-11 | |
Normer/föreskrifter | IEC/EN 60079-11 |
Märkisolationsspänning | 375 VPP |
Galvanisk isolation Ingång 1/Ingång 2 IEC/EN 60079-11 | |
Normer/föreskrifter | IEC/EN 60079-11 |
Märkisolationsspänning | 375 VPP |
Galvanisk isolation Utgång/försörjning | |
Isolationsspänning | 350 V (50 Hz, 60 s) |
Galvanisk isolation Utgång 1/utgång 2 | |
Isolationsspänning | 350 V (50 Hz, 60 s) |
Galvanisk isolation Utgång/försörjning/felindikeringsutgång | |
Isolationsspänning | 350 V (50 Hz, 60 s) |
Försörjning | |
Spänningsförsörjning | 24 V DC |
Spänningsområde | 18 V ... 31,2 V |
Förlusteffekt | 2,2 W (RL 250 Ω) |
Effektförbrukning | 2,7 W (20 mA) |
Signal: Repeterardrift | |
Beskrivning av ingången | aktiv och passiv strömingång, egensäker |
Ingångssignal | Ström |
Ingångssignal ström | 0 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA (med HART) | |
0 mA ... 24 mA (Funktionsområde) | |
Ingångsmotstånd strömingång | ≤ 100 Ω (för mA-källor) |
Ingångsström | ≤ 50 mA (för mA-källor) |
Kortslutningsström | ≤ 35 mA |
Ledningsfelindikering | < 3,6 mA (Ledningsbrott) |
> 20,5 mA (Kortslutning) | |
tomgångsspänning | ≤ 26 V |
Signal: Isolationsförstärkardrift | |
Beskrivning av ingången | passiv strömingång, egensäker |
Ingångssignal ström | 0 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA (med HART) | |
0 mA ... 24 mA (Funktionsområde) | |
Ingångsmotstånd strömingång | ≤ 100 Ω (för mA-källor) |
Ingångsström | ≤ 50 mA |
Kortslutningsström | ≤ 35 mA |
Ledningsfelindikering | < 3,6 mA (Ledningsbrott) |
> 20,5 mA (Kortslutning) | |
tomgångsspänning | ≤ 26 V |
Signaler: Felindikeringsutgång | |
Kopplingsström maximal | 30 V |
Kopplingsström maximal | 100 mA |
Signal: Repeterardrift | |
Beskrivning av utgången | Strömutgång (aktiv) |
Utgångssignal ström | 0 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA (med HART) | |
0 mA ... 24 mA (Funktionsområde) | |
Last | 0 Ω ... 600 Ω |
0 Ω ... 379 Ω (med internt 221 Ω motstånd för HART) | |
Utgångsrippel (ström) | ≤ 40 µA (effektiv) |
Ledningsfelindikering | < 3,6 mA (Ledningsbrott) |
Signal: Isolationsförstärkardrift | |
Beskrivning av utgången | Isolationsförstärkardrift |
Utgångssignal ström | 0 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA (med HART) | |
0 mA ... 24 mA (Funktionsområde) | |
Last | 0 Ω ... 600 Ω |
0 Ω ... 379 Ω (med internt 221 Ω motstånd för HART) | |
Utgångsrippel (ström) | ≤ 40 µA (effektiv) |
Anslutningstyp | Push-in-anslutning |
Avisoleringslängd | 8 mm |
Ledararea styv | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Ledarare AWG | 24 ... 16 |
Ex-installation (apparatskyddsnivå) | Gc |
Egensäkerhet-kretsar (apparatskyddsnivå) | Ga |
Da | |
Ma | |
Säkerhetstekniska data: Repeterardrift | |
Max. inre induktivitet Li | försumbar |
Max. inre kapacitet Ci | försumbar |
Max. utgångsspänning Uo | 27 V |
Max. utgångsström Io | 88 mA |
Max. utgångseffekt Po | 576 mW |
Säkerhetsteknisk maximalspänning Um | 253 V AC |
IIA (enkel krets): max. yttre induktans Lo / max. yttre kapacitans Co | 28 mH / 2330 nF |
IIB/IIIC (enkel krets): max. yttre induktans Lo / max. yttre kapacitans Co | 17 mH / 705 nF |
IIC (enkel krets): max. yttre induktans Lo / max. yttre kapacitans Co | 2,3 mH / 90 nF |
I (enkel krets): max. yttre induktans Lo / max. yttre kapacitans Co | 40 mH / 3750 nF |
IIA (blandad krets): max. yttre induktans Lo / max. yttre kapacitans Co | 28 mH / 410 nF, 2 mH / 480 nF, 1 mH / 540 nF, 0,2 mH / 820 nF |
IIB/IIIC (blandad krets): max. yttre induktans Lo / max. yttre kapacitans Co | 17 mH / 290 nF, 2 mH / 320 nF, 0,5 mH / 460 nF, 0,2 mH / 600 nF |
IIC (blandad krets): max. yttre induktans Lo / max. yttre kapacitans Co | 2 mH / 42 nF, 1 mH / 56 nF, 0,5 mH / 72 nF, 0,2 mH / 90 nF |
I (blandad krets): max. yttre induktans Lo / max. yttre kapacitans Co | 40 mH / 480 nF, 20 mH / 660 nF, 0,5 mH / 810 nF, 0,1 mH / 1200 nF |
Säkerhetstekniska data: Isolationsförstärkardrift | |
Anmärkning | Vid anslutning av strömkällor |
Ingångsspänning Ui | 30 V |
Ingångsström Ii | 100 mA |
Ingångseffekt Pi | internt begränsat |
Max. inre induktivitet Li | försumbar |
Max. inre kapacitet Ci | försumbar |
Max. utgångsspänning Uo | 4,1 V |
Säkerhetsteknisk maximalspänning Um | 253 V AC |
Datakommunikation (bypass) | |
Stödda protokoll | HART-transparent |
Frekvensmätningsområde | 0,5 kHz ... 10 kHz (bidirektionell HART-överföring) |
Statusindikering | LED grön (spänningsförsörjning) |
LED röd (kabelfel) |
Måttskiss |
|
Bredd | 17,5 mm |
Höjd | 107,8 mm |
Djup | 113,7 mm |
Djup NS 35/7,5 | 114,5 mm (Påhakad på DIN-skena NS 35/7,5 enligt EN 60715) |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
Kåpans material | PA 6.6 |
Omgivningsförhållanden | |
Kapslingsklass | IP20 (Plintar) |
IP30 (Kapsling) | |
Drifttemperatur | -20 °C ... 70 °C (Enskild enhet: valfritt monteringsläge) |
-20 °C ... 55 °C (Gruppmontering: vertikal DIN-skena utan cirkulationsluft) | |
-20 °C ... 65 °C (Gruppmontering: vertikal DIN-skena med cirkulationsluft) | |
-20 °C ... 60 °C (Gruppmontering: horisontal DIN-skena utan cirkulationsluft) | |
-20 °C ... 65 °C (Gruppmontering: horisontal DIN-skena med cirkulationsluft) | |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 80 °C |
Höjdläge | ≤ 2000 m |
Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | ≤ 95 % (ingen daggbildning) |
ATEX | |
Märkning | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
II 3 (1) G Ex nA nC [ia Ga] IIC T4 Gc | |
I (M1) [Ex ia Ma] I | |
IECEx | |
Märkning | [Ex ia Ga] IIC |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex nA nC [ia Ga] IIC T4 Gc | |
[Ex ia Ma] I | |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
Märkning | 3 |
Elektromagnetisk påverkan | Testad enligt följande standarder och föreskrifter: EN 61326-1 användning i det industriella området, NAMUR NE 21 |
Galvanisk isolation | 3-vägs isolation |
Monteringssätt | NS 35/15, NS 35/7,5 |
Monteringsläge | vertikalt, horisontellt |
Artikelnr | 1291193 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Försäljningskod | DK121W |
Produktnyckel | DK121W |
GTIN | 4063151523664 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 194 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 160 g |
Tullnummer | 85437090 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210120 |
ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002653 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
undantagsregler i den mån de är kända | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
SCIP | b28b4445-7985-49e4-858c-6d4f0542c357 |
Kompatibla produkter
-
GW HART USB MODEM - Kabel adapter 1003824
-
MACX MCR-PTB - Matnings-/felindikeringsmodul 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Matnings-/felindikeringsmodul 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Strömförsörjning 2904614
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GY - DIN-skenekontakt 1090049
-
ME-TBUS-A MC 1,5-2 - DIN-skenekontakt 1351974
-
ME-TBUS-A IMC1,5-2 - DIN-skenekontakt 1351982
-
MCR-DP - Skiljeplatta 1430594
-
MPS-IH WH - Isolerstopphylsa 0201663
-
MPS-IH RD - Isolerstopphylsa 0201676
-
MPS-IH BU - Isolerstopphylsa 0201689
-
MPS-IH YE - Isolerstopphylsa 0201692
-
MPS-IH GN - Isolerstopphylsa 0201702
-
MPS-IH GY - Isolerstopphylsa 0201728
-
MPS-IH BK - Isolerstopphylsa 0201731
-
MPS-MT - Testpropp 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Plastskylt 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Plastskylt 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Plastskylt 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Plastskylt 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Plastskylt 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Plastskylt 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Plastskylt 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Plastskylt 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Plastskylt 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Apparatskylt 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Apparatskylt 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Apparatskylt 0831732
-
SZS 0,6X3,5 - Skruvmejsel 1205053
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge