Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

PR1-BSC3/2X21 - Reläsockel
2833521

Reläsockel PR1..., för miniatyreffektreläer eller kortreläer, med 1 eller 2 växlande kontakter eller optokopplare med samma konstruktion, 1/3-plansutförande, skruvanslutningar, möjlighet till anslutning för ingångs-/skyddskrets

Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera. Nödvändiga tillbehör

Produktdetaljer








Kompatibla produkter




Fördelar

Reläsockelfamilj för bestyckning med 1 eller 2 växlande kontakter eller optokopplare
Låsarm för relä med märkningsfält och lossningsfunktion
Jackbar ingångs-/skyddskrets