REL-MR- 24AC/21HC AU
-
Enkelrelä
2961503
Jackbart miniatyr-effektrelä, med guldkontakt med flera lägen för hög kontinuerlig ström, 1 växlande kontakt, ingångsspänning 24 V AC
Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera.
Nödvändiga tillbehör
Produktdetaljer
Produkttyp | Enkelrelä |
Driftsätt | 100 % ED |
Mekanisk livslängd | 1x 107 växlingar |
Isoleringsegenskaper | |
Överspänningskategori | III |
Nedsmutsningsgrad | 3 |
Status för dataunderhåll | |
Datum för senaste dataunderhåll | 06.07.2025 |
Elektrisk livslängd | se diagram |
Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 0,77 W |
Isolationsspänning (Spole/kontakt) | 5 kV AC (50 Hz, 1 min., spole/Kontakt) |
Magetiseringssida | |
Ingångsmärkspänning UN | 24 V AC |
Ingångsspänningsområde | 18,72 V AC ... 37,2 V AC |
Nätfrekvens | 50/60 Hz |
Drivenhetens kopplingsförhållande | monostabil |
Drivenhet (polning) | bipolärt |
Typisk ingångsström vid UN | 32 mA (vid 50 Hz) |
24 mA (vid 60 Hz) | |
Typisk tillslagstid | 3 ms ... 12 ms (faslägesberoende) |
Typisk frånslagstid | 2 ms ... 9 ms (faslägesberoende) |
Spolmotstånd | 350 Ω ±10 % (vid 20 °C) |
Direktstart | |
Kontaktutförande | 1 växlande kontakt |
Typ av kopplingskontakt | Enkelkontakt |
Kontaktmaterial | AgNi, hårdförgylld |
Kopplingsström maximal | 30 V AC |
36 V DC | |
Minimal kopplingsspänning | 100 mV (upp till 10 mA) |
Kontinuerlig strömbegränsning | 50 mA |
Maximal inkopplingsström | 50 mA |
Minimal kopplingsström | 1 mA (vid 24 V) |
Bryteffekt (resistiv last) maximal | 1,2 W (vid 24 V DC) |
Brytförmåga | 2 A (vid 24 V, AC15) |
Direktstart: vid skadat guldskikt | |
Anmärkning | följande värden gäller vid skadat guldskikt |
Kontaktmaterial | AgNi |
Kopplingsström maximal | 250 V AC/DC |
Minimal kopplingsspänning | 12 V (upp till 10 mA) |
Kontinuerlig strömbegränsning | 16 A |
Maximal inkopplingsström | 50 A (20 ms) |
Minimal kopplingsström | 10 mA (vid 12 V) |
Bryteffekt (resistiv last) maximal | 384 W (vid 24 V DC) |
58 W (vid 48 V DC) | |
48 W (vid 60 V DC) | |
50 W (vid 110 VDC) | |
80 W (vid 220 VDC) | |
4000 VA (vid 250 V AC) | |
Brytförmåga | 2 A (vid 24 V, DC13) |
0,2 A (vid 110 V, DC13) | |
0,2 A (vid 250 V, DC13) | |
2 A (vid 24 V, AC15) | |
2 A (vid 120 V, AC15) | |
2 A (vid 250 V, AC15) |
Anslutningstyp | Jackbar anslutning/lödanslutning |
Måttskiss |
|
Bredd | 12,7 mm |
Höjd | 29 mm |
Djup | 15,7 mm |
Färg | vit (RAL 9010) |
Omgivningsförhållanden | |
Drifttemperatur | -40 °C ... 85 °C |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Test för skadliga gaser | |
Märkning | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
EN 60068-2-60 |
Normer/föreskrifter | IEC 60664 |
EN 50178 | |
EN 61810-1 |
Montageanvisning | monteras utan avstånd (>70 °C ≥ 2,5 mm) |
Monteringsläge | valfri |
Artikelnr | 2961503 |
Antal/förp. | 10 Styck |
Minsta beställningsantal | 10 Styck |
Försäljningskod | DK6932 |
Produktnyckel | DK6932 |
GTIN | 4017918937904 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 14,93 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 14,93 g |
Tullnummer | 85364190 |
Ursprungsland | AT |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
Fördelar
RT III-tät (tvättningstät)
Upp till 16 A kopplingsström
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge