Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

REL-MR- 24DC/21HC/MS - Enkelrelä
2987888

Jackbart miniatyrrelä, med effektkontakt, 1 växlande kontakt, testknapp, mekanisk indikering av kopplingsläge, status-LED, brytdiod, polaritet A1+, A2-, ingångspänning 24 V DC

Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera. Nödvändiga tillbehör

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Med låsbar handmanövrering
Integrerad status-LED
Upp till 16 A kopplingsström
Mekanisk indikering av kopplingsläge
DC-typer med integrerad brytdiod