PLC-RSP- 24DC/ 1IC/ACT
-
Relämodul
2912413
PLC-INTERFACE för hög tillslagsström, som består av grundplint PLC-BSP.../1 IC/ACT med fjäderkraftanslutning och jackbart miniatyrrelä, för montering på DIN-skena NS 35/7,5, max. tillslagsström upp till 130 A, 1 slutkontakt, ingångsspänning 24 V DC
Produktdetaljer
Produkttyp | Relämodul |
Produktfamilj | PLC-INTERFACE |
Användning | höga inkopplingsströmmar |
Driftsätt | 100 % ED |
Mekanisk livslängd | 3x 107 kopplingar |
Isoleringsegenskaper: Normer / föreskrifter | |
Isolering | säker frånskiljning, förstärkt isolering |
Överspänningskategori | III |
Nedsmutsningsgrad | 2 |
Status för dataunderhåll | |
Datum för senaste dataunderhåll | 19.03.2025 |
Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 0,43 W |
Isolationsspänning (Spole/kontakt) | 4 kV AC (50 Hz, 1 min., spole/Kontakt) |
Normer / föreskrifter | |
Märkstötspänning | 6 kV |
Magetiseringssida | |
Ingångsmärkspänning UN | 24 V DC |
Ingångsspänningsområde | 20,2 V DC ... 33,6 V DC |
Drivenhetens kopplingsförhållande | monostabil |
Typisk ingångsström vid UN | 18 mA |
Typisk tillslagstid | 8 ms |
Typisk utlösningstid | 10 ms |
Skyddskoppling | Polaritetsskydd; polskyddsdiod |
Brytdiod; Brytdiod | |
Driftindikering | LED gul |
Direktstart | |
Kontaktutförande | 1 slutkontakt |
Typ av kopplingskontakt | Enkelkontakt |
Kontaktmaterial | AgSnO |
Kopplingsström maximal | 250 V AC/DC (Vid spänningar större än 250 V (L1, L2, L3) mellan likadana plintar på närliggande moduler ska skiljeplattan PLC-ATP placeras. En potentialbryggning sker sedan med FBST 8-PLC...eller...FBST 500...) |
Minimal kopplingsspänning | 12 V AC/DC (vid 100 mA) |
Max. kontinuerlig ström | 6 A |
10 A (Värdet är tillåtet när båda anslutningarna 13, båda anslutningarna 14 och båda anslutningarna BB bryggas.) | |
Maximal inkopplingsström | 80 A (för 20 ms) |
130 A (peak, vid kapacitiv last, 230 V AC, 24 μF) | |
Minimal kopplingsström | 100 mA (vid 12 V DC) |
Bryteffekt (resistiv last) maximal | 144 W (vid 24 V DC) |
58 W (vid 48 V DC) | |
48 W (vid 60 V DC) | |
50 W (vid 110 VDC) | |
80 W | |
85 W (vid 250 V DC) | |
1500 VA (vid 250 V AC) | |
Bryteffekt (resistiv last) maximalt bryggad | 240 W (vid 24 V DC Värdet är tillåtet när båda anslutningarna 13, båda anslutningarna 14 och båda anslutningarna BB bryggas.) |
2500 VA (vid 250 V AC Värdet är tillåtet när båda anslutningarna 13, båda anslutningarna 14 och båda anslutningarna BB bryggas.) | |
Brytförmåga | 2 A (vid 24 V, DC13) |
0,2 A (vid 110 V, DC13) | |
0,2 A (vid 250 V, DC13) | |
6 A (vid 24 V, AC15) | |
6 A (vid 120 V, AC15) | |
6 A (vid 250 V, AC15) |
Spolsida | |
Anslutningstyp | Fjäderkraftanslutning |
Avisoleringslängd | 8 mm |
Ledararea styv | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Ledararea flexibel | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Ledarare AWG | 26 ... 14 |
Kontaktsida | |
Anslutningstyp | Fjäderkraftanslutning |
Avisoleringslängd | 8 mm |
Ledararea styv | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Ledararea flexibel | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Ledarare AWG | 26 ... 14 |
Bredd | 14 mm |
Höjd | 80 mm |
Djup | 94 mm |
Färg | grön (RAL 6021) |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 (Kapsling) |
Omgivningsförhållanden | |
Kapslingsklass (Relä) | RT II (Reläer) |
Kapslingsklass (Reläsockel) | IP20 (Reläsockel) |
Drifttemperatur | -40 °C ... 60 °C |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Normer / föreskrifter | |
Normer/föreskrifter | IEC 60664 |
EN 50178 |
Monteringssätt | DIN-skenemontage |
Montageanvisning | monteras utan avstånd |
Montageriktning | valfri |
Artikelnr | 2912413 |
Antal/förp. | 10 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Försäljningskod | DK622A |
Produktnyckel | DK622A |
Katalogsida | Sida 332 (C-7-2013) |
GTIN | 4046356050821 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 62,94 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 61,16 g |
Tullnummer | 85364190 |
Ursprungsland | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
Obs: vid användning av några av de tillbehör som listas nedan kan det påverka den här produkten negativt.
-
FBST 500-PLC RD - Ändlös jackbar brygga 2966786
-
FBST 500-PLC BU - Ändlös jackbar brygga 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Ändlös jackbar brygga 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Enkel jackbar brygga 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Enkel jackbar brygga 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Enkel jackbar brygga 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Enkel jackbar brygga 2967688
-
FBST 14-PLC BK - Enkel jackbar brygga 2967691
-
NS 35/ 7,5 V2A UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 0801377
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN-skena med hål 0801733
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 0801762
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1201714
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1201798
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1201756
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1201730
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 0801681
-
ZB10/WH-100:UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa 5060883
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa 1053001
-
PLC-ATP BK - Skiljeplatta 2966841
-
PLC-ESK GY - Matningsplint 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - Skruvmejsel 1204517
-
PLC-V8L/FLK14/OUT - Systemanslutning 2299660
-
PLC-V8L/FLK14/OUT/M - Systemanslutning 2304306
-
UC-TM 12 - Skylt för plintar 0819194
-
UCT-TM 12 - Skylt för plintar 0829144
-
REL-MR- 24DC/1IC - Enkelrelä 2961341
Fördelar
Direkt anslutning av matningsledaren med hjälp av ställdonsvariant
Effektiv anslutning till systemkablaget med hjälp av V8-adapter
Säker avskiljning mellan spol- och kontaktsida
Max. inkopplingsström 130 A
Funktionella jackbara bryggor
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge