PLC-RSP- 24DC/ 1/ACT - Relämodul
2967345

PLC-INTERFACE för utgångsfunktioner, som består av grundplint PLC-BSP.../ACT med fjäderkraftanslutning och jackbart miniatyrrelä med effektkontakt, för montering på DIN-skena NS 35/7,5, 1 slutkontakt, ingångsspänning 24 V DC

Produktdetaljer







Kompatibla produkter



Fördelar

Direkt anslutning av ställdonet/aktorn till relämodulen
Det behövs inga extra radplintar
Tidsbesparing upp till 60 %
Effektiv anslutning till systemkablaget med hjälp av V8-adapter
Relämodul med säker avskiljning enligt DIN EN 50178 mellan spole och kontakt
Platsbesparing upp till 80 %
Funktionella jackbara bryggor