PLC-RSP-230UC/21 - Relämodul
2966537

PLC-INTERFACE, som består av grundplint PLC-BSP....../21 med fjäderkraftanslutning och jackbart miniatyrrelä med effektskontakt, för montering på DIN-skena NS 35/7,5, 1 växlande kontakt, ingångsspänning 230 V AC/220 V DC

Produktdetaljer







Kompatibla produkter



Fördelar

Smal byggform
Effektiv anslutning till systemkablaget med hjälp av V8-adapter
RT-III tätat relä
Säker avskiljning mellan spol- och kontaktsida
Integrerad ingångs- och avstörningskoppling
Funktionella jackbara bryggor