PLC-RSP- 12DC/21HC - Relämodul
2912264

PLC-INTERFACE för hög kontinuerlig ström, som består av grundplint PLC-BSP.../21 HC med fjäderkraftanslutning och jackbart miniatyrrelä, för montering på DIN-skena NS 35/7,5, kontinuerlig strömbegränsning upp till 10 A, 1 växlande kontakt, ingångsspänning 12 V DC

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Effektiv anslutning till systemkablaget med hjälp av V8-adapter
Lång elektrisk livslängd tack vare 16 A reläer
Alla vanliga ingångsspänningar från 12 V DC ... 230 V AC
Säker avskiljning mellan spol- och kontaktsida
Funktionella jackbara bryggor
Max. kontinuerlig ström 10 A