PTMC 1,5 /5-3 -DF - Korskopplingspanel
3001933

Korskopplingspanel, märkspänning: 500 V, märkström: 10 A, anslutningstyp: Push-in-anslutning, Märkarea: 1,5 mm2, area: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montering: Väggmontering, färg: grå

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Individuell konstruktion genom modulär princip
Verktygslös kabeldragning i trånga utrymmen genom kompakt storlek
Individuellt färgad tilldelning av ledare och anslutningspunkter för att möjliggöra felfritt, säkert arbete
Hög kontaktkvalitet som ersättning för Wire-Wrap, Termi-Point, mm
För montering i väggutsnitt
Färgkonfiguration möjlig enligt VDE 0812, VDE 0815, DIN 47100 eller obegränsat