PTMC 1,5/32-2H VDE0815 19Z - Korskopplingspanel
3270395

Korskopplingspanel, Märkt från 1 - 32, märkspänning: 500 V, märkström: 17,5 A, anslutningstyp: Push-in-anslutning, area: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montering: Väggmontering, 19''-rack, färg: grå

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Verktygslös kabeldragning i trånga utrymmen genom kompakt storlek
Översiktlig framställning av manövrerings- och anslutningspunkter genom vertikal ledningsdragning
Hög kontaktkvalitet som ersättning för Wire-Wrap, Termi-Point, mm
Färgkonfiguration enligt VDE 0815
För montering i 19"-rack