PTMC 1,5 /2-3 -NS - Korskopplingspanel
3001906

Korskopplingspanel, märkspänning: 500 V, märkström: 10 A, anslutningstyp: Push-in-anslutning, Märkarea: 1,5 mm2, area: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: grå

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Individuell konstruktion genom modulär princip
Individuellt färgad tilldelning av ledare och anslutningspunkter för att möjliggöra felfritt, säkert arbete
Verktygslös kabeldragning i trånga utrymmen genom kompakt storlek
Färgkonfiguration möjlig enligt VDE 0812, VDE 0815, DIN 47100 eller obegränsat
Hög kontaktkvalitet som ersättning för Wire-Wrap, Termi-Point, mm
För montering på Din skena