Komponentradplint, Om fler diodplintar sätts ihop efter varandra måste en distansplatta sättas emellan., med integrerad diod P1000M, märkspänning: 1000 V, märkström: 5 A, anslutningstyp: Fjäderkraftanslutning, Märkarea: 6 mm2, diameter: 0,2 mm2 - 10 mm2 , färg: grå
Säkringsplintar, komponentplintar och diodplintar
Med säkringsplintarna kan du använda säkringar i olika konstruktioner och märkströmmar. Med hjälp av flerplansvarianter förs en säkrad och en osäkrad potential endast genom en plint. Varianter för användningen i ett explosionsfarligt område i skyddsklass Ex-nA, utökar användningsområdet. Förutom modulplintarna och diodplintarna finns dessutom radplintar med LED, spärrdioder eller motstånd.
Komponentradplint, med integrerad diod 1N4007, märkström: 0,5 A, antal anslutningar: 4, anslutningstyp: Push-in-anslutning, Märkarea: 2,5 mm2, 1:a och 2:a plan, area: 0,14 mm2 - 4 mm2, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: grå
Säkringsradplint, typ av säkring: Glas/keramik/..., säkringstyp: G / 5 x 20, märkspänning: 24 V, märkström: 6,3 A, anslutningstyp: Push-in-anslutning, Märkarea: 4 mm2, diameter: 0,2 mm2- 6 mm2, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: blå
Säkringsplint för G-säkringar, anslutningsarea: 0,5-10 mm2, AWG: 20-8, bredd: 12,2 mm, färg: svart
Säkringsplint med ljusindikering för montering på NS 35, för bilsäkringar eller automatsäkring typ. TCP, plintbredd: 8,2 mm, färg: svart
Säkringsradplint, typ av säkring: Glas/keramik/..., säkringstyp: G / 6,3 x 32, märkspänning: 60 V, märkström: 10 A, anslutningstyp: Push-in-anslutning, Märkarea: 6 mm2, diameter: 0,5 mm2- 10 mm2, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: svart
Säkringsradplint, typ av säkring: Glas/keramik/..., säkringstyp: G / 5 x 20, märkspänning: 60 V, märkström: 6,3 A, anslutningstyp: Skruvanslutning, Märkarea: 4 mm2, diameter: 0,14 mm2- 6 mm2, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: svart
Säkringsradplint, typ av säkring: Glas/keramik/..., säkringstyp: G / 6,3 x 32, märkspänning: 400 V, märkström: 32 A, anslutningstyp: Skruvanslutning, Märkarea: 1,5 mm2, diameter: 0,2 mm2- 4 mm2, Märkarea: 1,5 mm2, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, färg: svart
Komponentradplint, märkspänning: 630 V, märkström: 32 A, antal anslutningar: 4, anslutningstyp: Skruvanslutning, Märkarea: 4 mm2, 1. Plan, area: 0,2 mm2 - 6 mm2, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, färg: grå
Säkringsradplint, typ av säkring: Glas/keramik/..., säkringstyp: Class CC, märkspänning: 690 V AC, märkström: 32 A, poltal: 3, anslutningstyp: Skruvanslutning, Märkarea: 16 mm2, diameter: 1 mm2- 16 mm2, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: svart
Fördelar
- Stort produktprogram för G-säkringsinsatser, flatsäkringar för fordon och termiska säkringskontakter
- Enkel potentialfördelning tack vare genomgående bryggschakt
- Bekväm testning av säkringar genom testuttag på båda sidorna
- LED-statusindikeringen ger en snabb identifiering av felaktiga säkringar och säkringshållare oberoende av strömriktningen
- Lättillgängliga säkringsinsatser som går lätt att byta ut
- Samma form som genomgångsplintar, kniv- och frånskiljbara plintar
Säkringsplint
Säkringsinsatser
De lättillgängliga säkringsinsatserna är lättanvända och enkla att byta ut. Phoenix Contact har följande säkringsplintar:
- Säkringsplint med uppfällbar hållare
- Säkringsplint med skruvlock
- Säkringsplint för insättning av flatsäkringar
Följande säkringsvarianter kan monteras på en DIN-skena med hjälp av säkringsplintar:
- Apparatskyddssäkringar
- Midget-säkringar
- Flatsäkringar av typ C och F
Säkringshållare och säkringar finns särskilt för solpaneler av typ 10,3 x 38 mm, 10,3 x 85 mm upp till maximalt 1 500 V.
Även för dessa plintar har du varianter med ljusindikering för felindikeringen.
Säkringspropp P-FU
Säkringspropp P-FU
Säkringsproppar för säkringsinsatser av typ G från Phoenix Contact lämpar sig för användning i frånskiljbara grundplintar och är dessutom särskilt flexibla:
- Bestycka kontakten enkelt med den önskade säkringstypen
- Överlast- och kortslutningsskydd på endast 5,2 mm plintbredd genom den kapslade konstruktionen
- Testuttag på båda sidorna av säkringen
- Snabb identifiering av felaktiga säkringar tack vare varianter med dubbelriktad defektindikering
- Tydlig tilldelning med möjlighet till märkning
Jackbar termisk säkring TCP
Jackbar termisk säkring TCP
Våra termiska säkringar TCP ger dig optimalt skydd mot överlast för dina induktiva laster i strömfördelningssystemen. Den integrerade brytarfunktionen i säkringen gör det möjligt att återinkoppla omedelbart och minimerar stilleståndstiden för din anläggning.
- Passar för alla flatsäkringsplintar typ C tack vare standardiserade stickkontakter
- Kortare driftstopp med omgående återinkoppling efter triggning
– Användning som brytare för till- och frånkoppling av kretsar
– Platsbesparande installation tack vare smal konstruktion
Komponent- och diodplintar
Komponent- och diodplintar
Du kan använda komponent- och diodplintar i olika tillämpningar. Hänsyn tas även till säkerhetskrav: tryckta kopplingsscheman eller symboler minskar risken avsevärt för felinstallationer. Radplintarnas olika elektromekaniska komponenter och elektriska komponenter har olika funktioner. De behövs för följande användningar:
- Radplintar med komponenten LED används för att visualisera drifttillstånd i en anläggning.
- Diodplintar med spärrdioder används för att skydda komponenter mot returström och motstånd.
- Komponentplintar med motstånd används för ström- och spänningsbegränsning samt -uppdelning.
Effektiv planering med clipx ENGINEER
Utvecklingsprogramvara för apparatskåpstillverkning
Med utvecklingsprogramvaran clipx ENGINEER är det enklare än någonsin att planera plintrader, bestyckade monteringsplattor och kopplingslådor samt att sömlöst överföra dessa data till produktionen. Ännu snabbare planering med intelligenta gränssnitt till ditt ECAD-program och Phoenix Contact-applikationer och -konfiguratorer.
Produktbroschyr radplintar
Nedladdningar
Vill du få tryckt material om våra radplintar? Nedan hittar du olika broschyrer om radplintar. Förutom produktbroschyren hittar du en broschyr om radplintsystemet CLIPLINE complete och om kvalitetstesterna på radplintarna.