Mikroplintar och miniplintar

Mikroplintar och miniplintar

Miniplintar och mikroplintar underlättar allteftersom komponenter i maskin-, ställverks- och apparatskåpstillverkning blir mindre. Trots sin lilla storlek drar plintarna nytta av CLIPLINE complete-systemets standardiserade bryggor, märknings- och testtillbehör.

Go to Product Detail Page for item 3244264
MSB 2,5-FE-M - Minigenomgångsplint
MSB 2,5-FE-M - Minigenomgångsplint
3244264
E-nummer: 2911065

Minigenomgångsplint, Monteras tillsammans med plint med fläns eller fästtapp, märkspänning: 800 V, märkström: 24 A, antal anslutningar: 2, anslutningstyp: Fjäderkraftanslutning, Märkarea: 2,5 mm2, 1. Plan, area: 0,08 mm2 - 4 mm2, monteringssätt: övrigt, färg: svart/gul

Go to Product Detail Page for item 1401019
MBK - Minigenomgångsplint
MBK - Minigenomgångsplint
1401019
E-nummer: 2910003

Minigenomgångsplint, märkspänning: 500 V, märkström: 17,5 A, antal anslutningar: 2, anslutningstyp: Skruvanslutning, Märkarea: 1,5 mm2, area: 0,2 mm2 - 2,5 mm2, monteringssätt: NS 15, färg: grå

Användning av utvecklingsprogramvaran clipx ENGINEER på en surfplatta

Effektiv planering med clipx ENGINEER

Utvecklingsprogramvara för apparatskåpstillverkning

Med utvecklingsprogramvaran clipx ENGINEER är det enklare än någonsin att planera plintrader, bestyckade monteringsplattor och kopplingslådor samt att sömlöst överföra dessa data till produktionen. Ännu snabbare planering med intelligenta gränssnitt till ditt ECAD-program och Phoenix Contact-applikationer och -konfiguratorer.

Fördelar

  • Platsbesparande tack vare en miniatyrkonstruktion med flexibla monteringsmöjligheter
  • Översiktligt tack vare märkning av alla anslutningspunkter
  • Enkel potentialfördelning med standardiserade jackbara bryggor
  • Platsbesparande potentialfördelning med kompakta mikropotentialfördelare
  • Testmöjligheter för alla vanliga testspetsar
  • Tidsbesparande och modulär konstruktion med jackbara lösningar

Nya produkter

Dubbla miniplintblock i olika färgvarianter

Dubbla miniplintar

Snabb montering i trånga utrymmen

De dubbla miniplintblocken MPTD möjliggör särskilt utrymmessnål kabeldragning. Tack vare bryggschaktet kan plintarna användas mycket flexibelt trots det kompakta utförandet.

Huvudegenskaper

  • Push-in Technology
  • Märkarea: 2,5 mm²
  • Area: 0,14 mm² ... 4,0 mm²
  • Märkström: 24 A
  • Märkspänning: 800 V
  • Monteringssätt: NS 15, NS 35, fästtapp, fläns
  • Kompatibel med radplintssystemet CLIPLINE complete

Fördelar

  • Mycket platsbesparande tack vare kompakt konstruktion
  • Ökad flexibilitet genom enkla bryggschakt
  • Översiktlig placering tack vare markeringsspår vid varje enskild anslutningspunkt
  • Tidsbesparande ledaranslutning med underhållsfri push-in-anslutningsteknik utan verktyg
  • Testmöjligheter för alla vanliga testspetsar

Miniplintar med push-in- och skruvanslutning

Miniplintar med push-in-anslutningsteknik

Miniplintar med push-in-anslutningsteknik

Miniplintar

Miniplintarna är idealiska för montering i små kopplingsboxar, kontrollpaneler och anslutningsboxar etc. Trots miniatyriseringen behöver plintarna inte klara sig utan bryggschaktet. Till skillnad från andra radplintar har miniplintarna inte ett dubbelt utan ett enkelt bryggschakt för potentialfördelning. Bryggschaktet kan bestyckas med standardiserade byglar och testproppar ur radplintsystemet CLIPLINE complete. För att trots det kompakta utförandet säkerställa märkningen och därmed den översiktliga kabeldragningen för push-in-varianten övertäcker den standardiserade märkningen bryggschaktet på de små radplintarna. Det gör att konstruktionen blir flera millimeter mindre. Skruvplintsserien MUT har däremot två djupa, yttre märkningsspår för att ge plats åt större märkmaterial. Tack vare den sneda placeringen av märkningen, som hos radplintarna UT, kan en kompakt radplint säkerställas även här.

Dubbla miniplintar i olika färger

Dubbla miniplintar

Miniplintar som dubbelplintar

De dubbla miniplintarna MPTD 2,5… möjliggör särskilt utrymmessnål kabeldragning. Dubbelplintarna är fast anslutna till varandra och har en gemensam potential via de fyra anslutningarna. Tack vare det integrerade bryggschaktet kan plintarna användas mycket flexibelt trots det kompakta utförandet. De dubbla miniplintarna finns både som färdiga produkter och som modulära varianter. De modulära varianterna kan enkelt kopplas ihop utan verktyg. Du hittar mer information om detta längre ner på sidan.

Modulära miniplintar

Modulära miniplintar

Modulära miniplintar

MPT(D) 2,5-miniplintarna finns också som modulära enstaka plintar och dubbelplintar. Du kan välja mellan monteringssätten NS 15-DIN-skena, NS 35-DIN-skena, direkt montering via fläns eller montering med fästtappar.
Beroende på vilket monteringssätt du föredrar väljer du lämplig plint.

  • MPT(D) 2,5-RZ – fästtappar
  • MPT(D) 2,5-NS35 – DIN-skena
  • MPT(D) 2,5-NS15 – DIN-skena
  • D-MPT 2,5-F – flänslock

Resten av plintraden fylls med M-plintar (MPT(D) 2,5-M). Med tappar på sidan kan plintarna monteras ihop med monteringsplintarna till kompletta kopplingsplintar. De färdiga kopplingsplintarna fungerar lika bra som de andra kopplingsplintarna. Det är bara flexibiliteten som blir bättre under monteringen.

Miniplintar och jackbara miniplintar

Jackbara miniplintar

Jackbara miniplintar

MPT-plintarna finns också som jackbara plintar. De jackbara miniplintarna är konstruerade på samma sätt som de genomgående miniplintarna. Den enda skillnaden är att det på ena sidan finns en jackbar kontakt istället för en push-in-anslutning. Denna jackbara kontakt kan anslutas via de COMBI-kontakter som är anslutna till respektive plint. Fördelen med denna typ av kabeldragning är att den möjliggör en snabb installation tack vare kabeldragning med prefabricerade kabelskydd. För att skydda mot vibrationer och utdragning av kablar har CLIPLINE complete-systemet olika tillbehör, t.ex. låsanordningar och dragavlastningar.

Miniplint

Miniplint

Mikroplintar och mikropotentialfördelare

Phoenix Contacts mikroplintar har ledare med en anslutningskapacitet på 0,14 till 1,5 mm². Plintarna erbjuder en särskilt platsbesparande trådningslösning i olika monteringstyper. Du kan snäppa mikroplintarna på såväl NS 15-DIN-skenan som direkt med fästtappar eller låsflänsar på monteringsväggen. De enskilda radplintarna har ett extra testuttag för service- och underhållsarbete. Mikroplintarna finns även som kompakt potentialfördelarvariant med olika poltal. Märkningen av de enskilda anslutningspunkterna utförs med självhäftande märkningsremsor.

Produktbroschyr – Radplintar

Produktbroschyr – Radplintar

Nedladdningar

Broschyrer om miniplintar
Vill du få tryckt information om våra miniplintar? Nedan hittar du våra produktbroschyrer och våra kvalitetsbroschyrer om radplintar.