Genomgångs- och flerledarplintar PTV

Genomgångsplintar, flerledarplintar och fler-våningsplintar

Använd genomgångsplintarna, flerledarplintarna och fler-våningsplintarna från Phoenix Contact för en platsbesparande anslutning av två eller flera ledare i en plint. Plintarna utmärker sig genom sin flexibla bryggkoppling och de optimala märkningsmöjligheterna.

Go to Product Detail Page for item 3044623
UT 4-CB - Genomgångsplint
UT 4-CB - Genomgångsplint
3044623

Genomgångsplint, med skiljevägg som kan avlägsnas i bryggschaktet, märkspänning: 1000 V, märkström: 32 A, antal anslutningar: 2, poltal: 1, anslutningstyp: Skruvanslutning, Märkarea: 4 mm2, area: 0,14 mm2 - 6 mm2, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: grå

Go to Product Detail Page for item 0311142
URTKD/SP - Genomgångsplint
URTKD/SP - Genomgångsplint
0311142

Genomgångsplint, märkspänning: 500 V, märkström: 41 A, antal anslutningar: 2, anslutningstyp: Skruvanslutning, Märkarea: 6 mm2, 1. Plan, area: 0,5 mm2 - 10 mm2, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, färg: grå

Fördelar

  • Universell användning – anslutning av allt från små till mycket stora ledarareor
  • Platsbesparande tack vare kompakt konstruktion, flerledningsplintar och flerplansplintar
  • Enkel potentialfördelning med bryggschakt på varje plan
  • Perfekt översikt med stora markeringsytor
  • Sänkta logistikkostnader med de enhetliga CLIPLINE complete-systemtillbehören

Nya produkter

Radplintar med skruvteknik med märkarea 1,5 mm²

Radplintar med skruvanslutning UT 1,5

Platsbesparande ledningsdragning

Skruvplintarna UT 1,5 med en plintbredd på endast 4,2 mm kompletterar utbudet av skruvplintar. Tack vare Reakdyn-principen är skruvterminalerna underhållsfria. Tack vare det dubbla bryggschaktet kan radplintarna anslutas med standard-funktionsblock-byglar på ett tidsbesparande sätt.

Huvudegenskaper

  • Stor utrymmesbesparing och flexibilitet tack vare den möjliga anslutningen av två identiska ledare
  • Underhållsfri ledaranslutning tack vare Reakdyn-principen
  • Hög vibrationshållfasthet
  • Kompatibel med radplintssystemet CLIPLINE complete
  • Långsiktigt stabila anslutningar tack vare användning av högkvalitativa material

Fördelar

  • Skruvteknik
  • Märkarea: 1,5 mm²
  • Area: 0,14 mm² ... 1,5 mm²
  • Märkström: 17,5 A
  • Märkspänning: 1000 V
  • Monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 35/15-2,3

Genomgångsplintar med push-in-anslutning monterad på DIN-skena

Genomgångsplintar

Genomgångsplintar

Genomgångsplintarna kännetecknas av två anslutningspunkter och en kompakt konstruktion. Genomgångsplintarnas stora areaområde möjliggör universell användning vid alla tillämpningar. Utöver standardgenomgångsplintarna för kabeldragningen av t.ex. koppartrådar har Phoenix Contact dessutom tillgång till Al/Cu-radplintar. Universalplintarna gör det möjligt att ansluta aluminium- och kopparledare i samma plint.

Flerledarplintar med push-in-anslutning

Flerledarplintar

Flerledarplintar

Med flerledarplintarna från Phoenix Contact kan du åstadkomma en ännu kompaktare kabeldragning. Flerledarplintarna är genomgångsplintar med tre eller fyra anslutningar som alla dras över samma strömskena. Därmed kan du ansluta upp till fyra ledare i samma kabeldragning per radplint. Med radplintarnas konstruktion behövs färre radplintar och inkommande ledningar för en kabeldragning. Det gör, förutom den bättre översikten, att kabeldragningen och potentialfördelningen utförs på ett mindre utrymme.

Två-våningsplintar med push-in-anslutning som är fästa på en DIN-skena

Två-våningsplintar

Två-våningsplintar

Jämfört med genomgångsplintarna möjliggör två-våningsplintarna en ännu högre kabeldragningstäthet och större flexibilitet än flerledarplintar. Två-våningsplintar är, för att uttrycka det enkelt, två genomgångsplintar i en radplint. För att göra detta möjligt har plintarna två nivåer, som var och en har en potential. Vid behov kan dessa nivåer snabbt och enkelt anslutas med vertikala PV-bryggor, vilket innebär att två-våningsplintarna också kan användas som flerledarplintar. För att minska det manuella överbryggningsarbetet ingår även plintar med fast integrerad överbryggning i sortimentet. Dessa varianter är markerade med ett ”PV” i produktnamnet. Två-våningsplintarna med ledaranslutning på sidan har en nivåförskjutning. Denna förskjutning gör att du har obehindrad tillgång till den nedre anslutningsnivån och dess tryckknapp eller skruv även vid maximal kabeldragning.

Fler-våningsplintar med push-in-anslutning fästa på en DIN-skena

Fler-våningsplintar

Fler-våningsplintar

Fler-våningsplintar är plintar med flera nivåer. Till skillnad från två-våningsplintar har de vanligtvis tre eller fyra nivåer, men är konstruerade på liknande sätt som två-våningsplintar. Var och en av nivåerna har sin egen potential. Beroende på klämvarianten kan antingen bara de två översta nivåerna eller alla nivåer enkelt anslutas med vertikala bygling. Förutom de vanliga varianterna finns även varianter med integrerad PV-överbryggning. Manuell bygling kan utelämnas här, eftersom alla nivåer är anslutna från fabrik. Förutom de enkla genomföringsvarianterna finns det i fyr-våningsplintar och tre-våningsplintar även varianter med en eller flera funktionsnivåer. Funktionsnivån har vanligtvis en frånskiljarzon där antingen en knivfrånskiljning eller en universell frånskiljarzon för olika funktionskontakter är installerad. I portföljen ingår också speciella motoranslutningsplintar för platsbesparande anslutning av trefasmotorer. Byglingsmöjligheten för enkel fasbryggning på varje plan minskar anslutningstiden.

Användning av utvecklingsprogramvaran clipx ENGINEER på en surfplatta

Effektiv planering med clipx ENGINEER

Utvecklingsprogramvara för apparatskåpstillverkning

Med utvecklingsprogramvaran clipx ENGINEER är det enklare än någonsin att planera plintrader, bestyckade monteringsplattor och kopplingslådor samt att sömlöst överföra dessa data till produktionen. Ännu snabbare planering med intelligenta gränssnitt till ditt ECAD-program och Phoenix Contact-applikationer och -konfiguratorer.

Öppnad produktbroschyr radplintar

Produktbroschyr radplintar

Nedladdningar

Vill du få tryckt material om våra radplintar? Nedan hittar du olika broschyrer om radplintar. Förutom produktbroschyren hittar du en broschyr om radplintsystemet CLIPLINE complete och om kvalitetstesterna på radplintarna.