Genomgångsplint, märkspänning: 1000 V, märkström: 41 A, antal anslutningar: 3, poltal: 1, anslutningstyp: Push-X-anslutning, Märkarea: 6 mm2, area: 0,5 mm2 - 10 mm2, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: grå
Genomgångsplintar, flerledarplintar och fler-våningsplintar
Använd genomgångsplintarna, flerledarplintarna och fler-våningsplintarna från Phoenix Contact för en platsbesparande anslutning av två eller flera ledare i en plint. Plintarna utmärker sig genom sin flexibla bryggkoppling och de optimala märkningsmöjligheterna.
Skyddsledarplint, OBS: för ej isolerade kabelskor ska man använda isolationsskivan BE-RT... (se tillbehör)!, märkspänning: 1000 V, märkström: 41 A, antal anslutningar: 2, anslutningstyp: Kabelskoanslutning, 1. Plan, Märkarea: 6 mm2, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: grön-gul
Genomgångsplint, märkspänning: 800 V, märkström: 32 A, antal anslutningar: 2, anslutningstyp: Fjäderkraftanslutning, Märkarea: 4 mm2, 1. Plan, area: 0,08 mm2 - 6 mm2, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: svart
Genomgångsplint, med skiljevägg som kan avlägsnas i bryggschaktet, märkspänning: 1000 V, märkström: 32 A, antal anslutningar: 2, poltal: 1, anslutningstyp: Skruvanslutning, Märkarea: 4 mm2, area: 0,14 mm2 - 6 mm2, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: brun
Skyddsledar-tvåplansplint, märkspänning: 500 V, märkström: 16 A, anslutningstyp: Push-in-anslutning, 1:a och 2:a plan, Märkarea: 1,5 mm2, area: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: grå
Två-våningsplint, antal anslutningar: 4, poltal: 1, anslutningstyp: Skruv- / jackbar anslutning, area: 0,2 mm2 - 4 mm2, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, färg: grön-gul
Genomgångsplint, märkspänning: 500 V, märkström: 17,5 A, antal anslutningar: 3, anslutningstyp: Push-in-anslutning, Märkarea: 1,5 mm2, 1. Plan, area: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: gul
Två-våningsplint, med potentialanslutning, märkspänning: 500 V, märkström: 22 A, anslutningstyp: Push-in-anslutning, 1. Plan, Märkarea: 2,5 mm2, area: 0,14 mm2 - 4 mm2, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: blå
Genomgångsplint med bultanslutningsteknik och transparent beröringsskydd, area: 2,5 - 35 mm2, AWG: 14 - 2, bredd 20,2 mm, färg: blå
Flervåningsplint, märkspänning: 500 V, märkström: 18 A, anslutningstyp: Push-in-anslutning, Märkarea: 2,5 mm2, area: 0,14 mm2 - 4 mm2, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: grå
Fördelar
- Universell användning – anslutning av allt från små till mycket stora ledarareor
- Platsbesparande tack vare kompakt konstruktion, flerledningsplintar och flerplansplintar
- Enkel potentialfördelning med bryggschakt på varje plan
- Perfekt översikt med stora markeringsytor
- Sänkta logistikkostnader med de enhetliga CLIPLINE complete-systemtillbehören
Nya produkter
Radplintar med skruvanslutning UT 1,5
Platsbesparande ledningsdragning
Skruvplintarna UT 1,5 med en plintbredd på endast 4,2 mm kompletterar utbudet av skruvplintar. Tack vare Reakdyn-principen är skruvterminalerna underhållsfria. Tack vare det dubbla bryggschaktet kan radplintarna anslutas med standard-funktionsblock-byglar på ett tidsbesparande sätt.
Huvudegenskaper
- Stor utrymmesbesparing och flexibilitet tack vare den möjliga anslutningen av två identiska ledare
- Underhållsfri ledaranslutning tack vare Reakdyn-principen
- Hög vibrationshållfasthet
- Kompatibel med radplintssystemet CLIPLINE complete
- Långsiktigt stabila anslutningar tack vare användning av högkvalitativa material
Fördelar
- Skruvteknik
- Märkarea: 1,5 mm²
- Area: 0,14 mm² ... 1,5 mm²
- Märkström: 17,5 A
- Märkspänning: 1000 V
- Monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 35/15-2,3
Genomgångsplintar
Genomgångsplintar
Genomgångsplintarna kännetecknas av två anslutningspunkter och en kompakt konstruktion. Genomgångsplintarnas stora areaområde möjliggör universell användning vid alla tillämpningar. Utöver standardgenomgångsplintarna för kabeldragningen av t.ex. koppartrådar har Phoenix Contact dessutom tillgång till Al/Cu-radplintar. Universalplintarna gör det möjligt att ansluta aluminium- och kopparledare i samma plint.
Flerledarplintar
Flerledarplintar
Med flerledarplintarna från Phoenix Contact kan du åstadkomma en ännu kompaktare kabeldragning. Flerledarplintarna är genomgångsplintar med tre eller fyra anslutningar som alla dras över samma strömskena. Därmed kan du ansluta upp till fyra ledare i samma kabeldragning per radplint. Med radplintarnas konstruktion behövs färre radplintar och inkommande ledningar för en kabeldragning. Det gör, förutom den bättre översikten, att kabeldragningen och potentialfördelningen utförs på ett mindre utrymme.
Två-våningsplintar
Två-våningsplintar
Jämfört med genomgångsplintarna möjliggör två-våningsplintarna en ännu högre kabeldragningstäthet och större flexibilitet än flerledarplintar. Två-våningsplintar är, för att uttrycka det enkelt, två genomgångsplintar i en radplint. För att göra detta möjligt har plintarna två nivåer, som var och en har en potential. Vid behov kan dessa nivåer snabbt och enkelt anslutas med vertikala PV-bryggor, vilket innebär att två-våningsplintarna också kan användas som flerledarplintar. För att minska det manuella överbryggningsarbetet ingår även plintar med fast integrerad överbryggning i sortimentet. Dessa varianter är markerade med ett ”PV” i produktnamnet. Två-våningsplintarna med ledaranslutning på sidan har en nivåförskjutning. Denna förskjutning gör att du har obehindrad tillgång till den nedre anslutningsnivån och dess tryckknapp eller skruv även vid maximal kabeldragning.
Fler-våningsplintar
Fler-våningsplintar
Fler-våningsplintar är plintar med flera nivåer. Till skillnad från två-våningsplintar har de vanligtvis tre eller fyra nivåer, men är konstruerade på liknande sätt som två-våningsplintar. Var och en av nivåerna har sin egen potential. Beroende på klämvarianten kan antingen bara de två översta nivåerna eller alla nivåer enkelt anslutas med vertikala bygling. Förutom de vanliga varianterna finns även varianter med integrerad PV-överbryggning. Manuell bygling kan utelämnas här, eftersom alla nivåer är anslutna från fabrik. Förutom de enkla genomföringsvarianterna finns det i fyr-våningsplintar och tre-våningsplintar även varianter med en eller flera funktionsnivåer. Funktionsnivån har vanligtvis en frånskiljarzon där antingen en knivfrånskiljning eller en universell frånskiljarzon för olika funktionskontakter är installerad. I portföljen ingår också speciella motoranslutningsplintar för platsbesparande anslutning av trefasmotorer. Byglingsmöjligheten för enkel fasbryggning på varje plan minskar anslutningstiden.
Effektiv planering med clipx ENGINEER
Utvecklingsprogramvara för apparatskåpstillverkning
Med utvecklingsprogramvaran clipx ENGINEER är det enklare än någonsin att planera plintrader, bestyckade monteringsplattor och kopplingslådor samt att sömlöst överföra dessa data till produktionen. Ännu snabbare planering med intelligenta gränssnitt till ditt ECAD-program och Phoenix Contact-applikationer och -konfiguratorer.
Produktbroschyr radplintar
Nedladdningar
Vill du få tryckt material om våra radplintar? Nedan hittar du olika broschyrer om radplintar. Förutom produktbroschyren hittar du en broschyr om radplintsystemet CLIPLINE complete och om kvalitetstesterna på radplintarna.