Frånskiljbara plintar och knivfrånskiljarplintar PTV

Frånskiljbara plintar och knivfrånskiljarplintar

Olika radplintar används särskilt i test- och mättekniken. Med dessa kan kretsar enkelt separeras manuellt. Knivfrånskiljarplintar från Phoenix Contact har en lättmanövrerad spakfrånskiljarkniv. Frånskiljar-grundplintar erbjuder en standardiserad frånskiljarzon för att fästa komponenthållarproppar, säkringsproppar, frånskiljarproppar eller genomföringskontakter.

Go to Product Detail Page for item 3073869
UT 6-TG P/P - Frånskiljbar plint
UT 6-TG P/P - Frånskiljbar plint
3073869

Frånskiljbar plint, Ström och spänning bestäms av den insatta kontakten., med testhylsskruvar som håller testproppar, märkspänning: 500 V, märkström: 20 A, anslutningstyp: Skruvanslutning, Märkarea: 6 mm2, diameter: 0,2 mm2 - 10 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: grå

Go to Product Detail Page for item 1336387
PT 2,5-PE/L/L/TG - Skyddsledarplint
PT 2,5-PE/L/L/TG - Skyddsledarplint
1336387

Skyddsledarplint, antal anslutningar: 8, poltal: 4, anslutningstyp: Push-in-anslutning, Skyddsledaranslutning, Märkarea: 2,5 mm2, area: 0,14 mm2 - 4 mm2, anslutningstyp: Push-in-anslutning, Genomgångsplan, Märkarea: 2,5 mm2, area: 0,14 mm2 - 4 mm2, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: grå

Go to Product Detail Page for item 3048454
UDMTK 5-PL - Knivfrånskiljarplint
UDMTK 5-PL - Knivfrånskiljarplint
3048454

Knivfrånskiljarplint, Med testuttagsskruvar för att fästa testproppar (1 testuttagsskruv per nivå), märkspänning: 400 V, märkström: 10 A, 1:a och 2:a plan, anslutningstyp: Skruvanslutning, Märkarea: 4 mm2, diameter: 0,2 mm2 - 4 mm2, 2 våningen, anslutningstyp: Skruvanslutning, Märkarea: 4 mm2, diameter: 0,2 mm2 - 4 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, färg: grå

Go to Product Detail Page for item 3005808
ZDMTK 2,5-TWIN - Knivfrånskiljarplint
ZDMTK 2,5-TWIN - Knivfrånskiljarplint
3005808

Knivfrånskiljarplint, märkspänning: 400 V, märkström: 16 A, 1:a och 2:a plan, anslutningstyp: Fjäderkraftanslutning, Märkarea: 1,5 mm2, diameter: 0,2 mm2 - 4 mm2, 2 våningen, anslutningstyp: Fjäderkraftanslutning, Märkarea: 1,5 mm2, diameter: 0,2 mm2 - 4 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: grå

Fördelar

  • Enkel frånskiljning av kretsar med spakfrånskiljarkniv, frånskiljarpropp eller omkopplare
  • Enkel strömmätning tack vare testpunkter framför och efter frånskiljarstället
  • Säker hantering med låsanordning på frånskiljarspaken i ändlägen
  • Entydig identifiering av frånskiljarstället med färgmarkering
  • Individuell bestyckning med skiljeplugg, säkringspropp, komponenthållarpropp och genomföringskontakt

Nya produkter

Frånskiljbara plintar och knivfrånskiljarplintar samt omvandlarplintar med Push-X-teknik som fästs på en DIN-skena
Frånskiljbara plintar och knivfrånskiljarplintar med dubbel frånskiljningszon och flera bryggschakt

Funktionsplintar med Push-X-teknik

Separera signaler snabbt och säkert

Flexibla ledare kan också kabeldras utan verktyg med hjälp av Push-X-funktionsplintar. De integrerade separationszonerna gör det dessutom enkelt att separera signaler. Frånskiljarplintarna TG erbjuder även möjlighet till säker integrering av funktionskontakter.

Huvudegenskaper

  • Push-X-teknik
  • Frånskiljbara plintar: 6 mm²
  • Märkström: 30 A
  • Märkspänning: 500 V
  • Frånskiljbara plintar och knivfrånskiljarplintar: 2,5 mm²
  • Märkström: 24 A
  • Märkspänning: 500 V

Fördelar

  • Hög användarvänlighet tack vare den nya Push-X-tekniken utan verktyg
  • Snabb installation av alla ledartyper med och utan trådändhylsa
  • ”Make before break” automatisk ledande strömtransformatorkortslutning vid frånskiljbara plintar
  • Enkel separation av signaler och integrering av olika funktionskontakter
  • Stora kostnadsbesparingar tack vare de standardiserade tillbehören i CLIPLINE complete-systemet

Frånskiljbara plintar med flerfrånskiljningszon

Kompakt universell signalfördelning

Den dubbla knivfrånskiljningen i plintfamiljen PT 2,5-2MT, i kombination med 3 x 2 bryggschakt, erbjuder ett brett utbud av distributionsapplikationer i litet utrymme. Jämfört med en standardfrånskiljningsplint halverar plintarna plintradens längd.

Huvudegenskaper

  • Push-in Technology
  • Märkarea: 2,5 mm²
  • Area: 0,14 mm² ... 4,0 mm²
  • Märkström: 16 A
  • Märkspänning: 400 V
  • Flera bryggnings- och testuppgifter möjliga i en radplint

Fördelar

  • Platsbesparande signalfördelning och testuppgifter tack vare två frånskiljarknivar i en radplint
  • Bra översikt tack vare färgmatchade frånskiljarknivar och tryckknappar
  • PT 2,5-2TG-variant tillgänglig för användning med jackbara säkringsproppar P-FU och apparatkontakter P-CO
  • Individuell anslutning av olika komponenter möjlig, t.ex. RC-led

Knivfrånskiljarplint

Knivfrånskiljarplint

Knivfrånskiljarplint

Radplintar med knivfrånskiljning har svängbara frånskiljarknivar som inte kan tappas bort. Använd en vanlig skruvmejsel för knivarna för att snabbt kunna koppla från och till kretsar, t.ex. vid testning. Testuttagen är integrerade på anslutningspunkterna för att testerna ska kunna utföras med anslutna ledare. Frånskiljarknivarna låser tydligt i ändpositioner för att undvika oavsiktlig manövrering. Du kan låsa frånskiljarknivarna med hävarm helt med kopplingsspärrar (tillval).

Frånskiljbara plintar som fästs på en DIN-skena

Frånskiljbara plintar och frånskiljarproppar

Frånskiljbara plintar

De frånskiljbara plintarna är oftast genomgångs-, flerledar-, eller fler-våningsplintar med integrerad frånskiljarzon. Frånskiljarzonerna är standardiserade och det finns plats för en rad med funktionskontakter. Med en funktionskontakt blir resultatet olika typer av funktionsplintar. Med säkringspropparna görs den frånskiljbara grundplinten om till en säkringsplint. Med komponenthållarproppen blir plinten till en komponentplint. Du kan ändra funktionen på grundplinten till en genomgångsplint eller en plint utan genomgång. För det använder du genomföringskontakterna och genomgångsspärrarna. De integrerbara frånskiljarpropparna gör även, som knivfrånskiljarplintarnas frånskiljarknivar, det möjligt att växla snabbt mellan de båda kopplingstillstånden. Den här enkla växlingen möjliggör t.ex. snabba mätningar på enskilda kretsar. Tack vare de monteringsbara kontakterna är den frånskiljbara grundplinten därmed den mest variabla plinten i ett apparatskåp.

Användning av utvecklingsprogramvaran clipx ENGINEER på en surfplatta

Effektiv planering med clipx ENGINEER

Utvecklingsprogramvara för apparatskåpstillverkning

Med utvecklingsprogramvaran clipx ENGINEER är det enklare än någonsin att planera plintrader, bestyckade monteringsplattor och kopplingslådor samt att sömlöst överföra dessa data till produktionen. Ännu snabbare planering med intelligenta gränssnitt till ditt ECAD-program och Phoenix Contact-applikationer och -konfiguratorer.

Öppnad produktbroschyr radplintar

Produktbroschyr radplintar

Nedladdningar

Vill du få informationsmaterial om våra frånskiljbara plintar och knivfrånskiljarplintar? Nedan hittar du produktbroschyrer om radplintar och kvalitetstester av radplintarna.