HC-D 40-A-TWIN-PEL-M - Plintadapter
1580150

HEAVYCON plintadapter haninsats, serie D40, 40-polig, skyddsledaranslutning till höger för vänster kopplingsskåpssida, Push-in anslutning

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Enkel installation utan verktyg, även i inbyggt tillstånd, tack vare push-in-anslutningsteknik
Kortast installationstid i jämförelse med andra anslutningstekniker
Snabb och enkel kabeldragning, särskilt i trånga utrymmen
Automatiserat kablage via robot
Säker kabeldragning och användning genom färgmarkerat ställdon
Stöt- och vibrationssäker enligt DIN EN 61373