US-EMLF (104X140) BU - Etikett
1014293

Etikett, Kort, blå, utan text, kan märkas med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringssätt: limning, Antal enskilda skyltar: 1, textfältets höjd: 140 mm, textfältets bredd: 104 mm

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Kombiskyltar som klistras upp
Lämpliga för användning inomhus och utomhus
Skyltarna motsvarar internationell standard enligt ISO 7010
Hög vidhäftningsförmåga
I kombination med högvärdiga färgband får man en beständig märkning, även för tuffa miljöer
De förstansade skyltarna kan enkelt separeras