SPE-T1-CCP-SF/5,0/AWG22/CCP-SF - Patchkabel
1183811

Patchkabel, konstruktion: IEC 63171-2, kapslingsklass: IP20, kabellängd: 5 m, poltal: 2, 1 GBit/s, CAT B, material: TPU, anslutningstyp: Crimpanslutning, anslutningsarea: AWG 22- 22, kabelanslutning: rak, Single Pair Ethernet

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Kompakt konstruktion
Kontakt enligt IEC 63171-2
Mekanisk låsning med isnäppbara hakar
Robust industrial-design
360° Skärm
Dataöverföring upp till 600 MHz

Ofta ställda frågor


Kan jag få kablarna även i andra kundspecifika längdvarianter?

Längdvarianterna finns under artikelns "Tillbehör". Fler varianter finns på förfrågan.


För vilken Single-Pair-Ethernet-standard i IEEE är kontakten lämplig?

SPE-standarderna definieras enligt IEEE 802.3 i följande tabell.... Visa mer

SPE-standarderna definieras enligt IEEE 802.3 i följande tabell.

Visa mindre