cULus Recognized
Godkännande-ID: E335024-20220331| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 60 V | 1,4 A | |||
SPE-kretskortskontakter, konstruktion: IEC 63171-2, kapslingsklass: IP20, poltal: 2, 1 GBit/s, CAT B (ISO/IEC 63171), material: Metall, anslutningstyp: THR-lödanslutning, kabelanslutning: rak, Single Pair Ethernet
| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 60 V | 1,4 A | |||
För vilken Single-Pair-Ethernet-standard i IEEE är kontakten lämplig?
SPE-standarderna definieras enligt IEEE 802.3 i följande tabell.... Visa mer
SPE-standarderna definieras enligt IEEE 802.3 i följande tabell.
Visa mindreFör vilken bearbetningsprocess är SPE-anslutningarna lämpliga?
Kontakterna är lämpliga för den automatiserade Reflow-bearbetningsprocessen med Pick-and-Place.
Kan jag även använda SPE-anslutningar i järnvägsmiljö?
Information om användning i järnvägsmiljö finns i artikelns "mekaniska egenskaper".
Var hittar jag relevanta data för design-in?
Mer information om design-in finns i de tekniska ritningarna under "Nedladdningar".