NBC-R4OC/7,5-BC6A/R4OC-GR - Patchkabel
1523704

Patchkabel, RJ45/IP20 rak på RJ45/IP20 rak, kabellängd: 7,5 m, poltal: 8, CAT6A, anslutningsarea: AWG 26- 26, Ethernet, 2x2xAWG26/7, S/UTP, grön

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Perfekt för kontors-, fastighets- och skyddade industriapplikationer (t.ex. i apparatskåp)
Globalt godkännande tack vare CE, UL, WEEE och EAC
Säker anslutning och frånkoppling tack vare tillförlitligt spärrhaksskydd
Idealiska EMC-egenskaper tack vare 360° skärm
Samtidig kraftöverföring med PoE++
Framtidssäker dataöverföring med höga överföringshastigheter på upp till 10 GBit/s (CAT6A)