VAL-SEC-T2-175-P
-
Skyddsplugg typ 2
2905355
E-nummer:
5270294
E-nummer:
5270294
Reservkontakt för mellanöverspänningsskydd i produktserien VALVETRAB SEC för sträckorna N-PE L-N och L-PEN.
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Serie med universella överspänningsskydd med optimal energetisk koordination från blixtströmavledare till apparatskydd
Enkelt underhåll tack vare konsekvent jackbara skyddsmoduler
Hela tiden informerad tack vare mekanisk-optisk statusindikering och fjärrsignalkontakt
Mer plats i apparatskåpet tack vare smal byggbredd på endast 12 mm per pol och användning utan separat försäkring upp till 315 A gG