VAL-CP-N/PE-350-ST-GY
-
Skyddsplugg typ 2
2882734
E-nummer:
5272137
E-nummer:
5272137
Reservkontakt för mellanöverspänningsskydd VAL-CP med N-PE-gnistgap.
Produktdetaljer
Produkttyp | Reservkontakt |
Produktfamilj | SEC Family |
IEC provklass | II |
T2 | |
EN typ | T2 |
Strömförsörjningssystem IEC | TN |
TT | |
Konstruktion | Modul för DIN-skena, uppbyggd i två delar |
Poltal | 1 |
Signalering överspänningsskydd defekt | optisk |
Isoleringsegenskaper | |
Överspänningskategori | III |
Nedsmutsningsgrad | 2 |
Märkfrekvens fN | 50 Hz (60 Hz) |
Anslutningstyp | jackbar |
Bredd | 11,7 mm |
Höjd | 44,8 mm |
Djup | 56,4 mm |
Delningsenhet | 0,6 MOD |
Färg | ljusgrå (RAL 7035) |
svart (RAL 9005) | |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-0 |
Materialets CTI-värde | 600 |
Isolationsmaterial | PBT-FR |
Materialgrupp | I |
Kåpans material | PBT-FR |
Skyddsvägar | N-PE |
Kraftriktning | N-PE |
Märkspänning UN | 240 V AC (TN - only N-PE) |
240 V AC (TT - only N-PE) | |
Märkfrekvens fN | 50 Hz (60 Hz) |
Maximal kontinuerlig spänning UC | 264 V AC |
Skyddsledarström IPE | ≤ 1 µA |
Nominell avledningsström In (8/20) µs | 20 kA |
Maximal avledarström Imax (8/20) µs | 30 kA |
Följdström-släckförmåga lfi | 100 A (264 V AC) |
Skyddsnivå Up | ≤ 1,5 kV |
Restspänning Ures | ≤ 0,5 kV (vid In) |
≤ 0,5 kV (vid 10 kA) | |
≤ 0,5 kV (vid 5 kA) | |
≤ 0,5 kV (vid 4 kA) | |
≤ 0,5 kV (vid 2 kA) | |
Tillslagsstötspänning vid 6 kV (1,2/50) µs | ≤ 1,5 kV |
TOV-förhållande vid UT | 1200 V AC (200 ms / withstand-läge) |
Tillslagstid tA | ≤ 100 ns |
Omgivningsförhållanden | |
Skyddsklass | IP20 |
Drifttemperatur | -40 °C ... 80 °C |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 80 °C |
Höjdläge | ≤ 2000 m (m.ö.h.) |
Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 5 % ... 95 % |
Stöt (drift) | 30g (Halvsinus / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
Vibration (drift) | 5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
Standarder/föreskrifter | IEC 61643-11 |
Anmärkning | 2011 |
Standarder/föreskrifter | EN 61643-11 |
Anmärkning | 2012 |
Monteringssätt | på baselement |
Artikelnr | 2882734 |
Antal/förp. | 10 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Försäljningskod | CL1314 |
Produktnyckel | CL1314 |
GTIN | 4046356337441 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 41,4 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 40,9 g |
Tullnummer | 85363090 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171292 |
ECLASS-15.0 | 27171292 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002496 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge