VAL-US-240D/40/2+0-FM
-
Överspänningsskydd
2910369
Överspänningsskydd, UL-listat typ 1 och IEC typ 2, tvåkanaligt med fjärrsignalkontakt, för 240 V AC Corner-Grounded Delta.
Produktdetaljer
Allmänt | |
Anmärkning | För användning i alla lågspänningssystem mellan L-PEN. Endast för användning i IT-system mellan L-PE, om kropparna i lågspänningsanläggningens utrustning är anslutna till jordningssystemet (gemensam jordning av HV-transformatorerna och LV-förbrukarsystemets kropp). RE = RA enligt VDE 0100-442:2013, bild 44.A1 och tabell 44.A1 |
Produkttyp | Överspänningsskydd för strömförsörjningar NEMA |
Produktfamilj | VALVETRAB US |
IEC provklass | II |
T2 | |
EN typ | T2 |
Strömförsörjningssystem IEC | TN-C |
IT | |
Konstruktion | Modul för DIN-skena, uppbyggd i två delar |
Poltal | 2 |
Signalering överspänningsskydd defekt | optisk, fjärrindikeringskontakt |
Isoleringsegenskaper | |
Överspänningskategori | III |
Nedsmutsningsgrad | 2 |
Märkfrekvens fN | 50 Hz (60 Hz) |
Indikering/fjärrindikering | |
Benämning anslutning | Defektfjärrindikeringskontakt |
Kopplingsfunktion | Växlande kontakt |
Driftspänning | 5 V AC ... 250 V AC |
30 V DC | |
Driftström | 5 mA AC ... 750 mA AC |
1 A DC |
Anslutningstyp | Skruvanslutning |
Skruvgänga | M5 |
Åtdragningsmoment | 3 Nm (1,5 mm² ... 16 mm²) |
4,5 Nm (25 mm² ... 35 mm²) | |
Avisoleringslängd | 16 mm |
Ledararea flexibel | 1,5 mm² ... 25 mm² |
Ledararea styv | 1,5 mm² ... 35 mm² |
Ledarare AWG | 15 ... 2 |
Anslutningstyp | Gaffelkabelsko |
Ledararea flexibel | 1,5 mm² ... 16 mm² |
Defektfjärrindikeringskontakt | |
Anslutningstyp | Jack-/skruvanslutning över COMBICON |
Skruvgänga | M2 |
Åtdragningsmoment | 0,25 Nm |
Avisoleringslängd | 7 mm |
Ledararea flexibel | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Ledararea styv | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Ledarare AWG | 28 ... 16 |
Måttskiss |
|
Bredd | 35,6 mm |
Höjd | 96,8 mm |
Djup | 65,7 mm (inkl. bärskena 7,5 mm) |
Delningsenhet | 2 MOD |
Färg | svart (RAL 9005) |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-0 |
Materialets CTI-värde | 600 |
Isolationsmaterial | PA 6.6/PBT |
Materialgrupp | I |
Kåpans material | PA 6.6 |
PBT |
Mekaniska data | |
Öppen sidovägg | Nej |
Skyddsvägar | L-PEN |
Kraftriktning | 2L-GND |
Märkspänning UN | 240 V AC (IT) |
240/415 V AC (TN) | |
Märkfrekvens fN | 50 Hz (60 Hz) |
Maximal kontinuerlig spänning UC | 275 V AC |
Skyddsledarström IPE | ≤ 450 µA |
Standby-effektförbrukning PC | ≤ 120 mVA |
Nominell avledningsström In (8/20) µs | 20 kA |
Maximal avledarström Imax (8/20) µs | 40 kA |
Kortslutningshållfasthet ISCCR | 25 kA |
Skyddsnivå Up | ≤ 1,35 kV |
Restspänning Ures | ≤ 1,35 kV (vid In) |
≤ 1,1 kV (vid 10 kA) | |
≤ 1 kV (vid 5 kA) | |
≤ 0,9 kV (vid 3 kA) | |
TOV-förhållande vid UT | 335 V AC (5 s / withstand-läge) |
440 V AC (120 min / felsäkert läge) | |
Tillslagstid tA | ≤ 25 ns |
Maximal försäkring vid anslutning med förgreningskabel | 125 A (gG) |
Omgivningsförhållanden | |
Skyddsklass | IP20 (endast vid användning av alla plintar) |
Drifttemperatur | -40 °C ... 80 °C |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 80 °C |
Höjdläge | ≤ 2000 m (m.ö.h.) |
Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 5 % ... 95 % |
Stöt (drift) | 25g (Halvsinus / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
Vibration (drift) | 5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
UL-specifikationer | |
Maximal permanent spänning MCOV (L-L) | 550 V |
Maximal kontinuerlig spänning MCOV (L-G) | 275 V AC |
tillåten kortslutningsbelastning (SCCR) | 200 kA |
Märkspänningsskydd (VPR L-L) | 1800 V |
Märkspänningsskydd (VPR L-G) | 1000 V |
UL Typ | Typ 1 |
Märkavledningsström In | 20 kA |
Maximal stötström per fas | 40 kA |
Skyddsvägar | L-L |
L-G | |
Märkspänning | 240 V AC (3-fas Corner-Grounded Delta) |
Energifördelningssystem | Delta |
Märkfrekvens | 50/60 Hz |
SPD-typ | 1 |
UL indikering/fjärrindikering | |
Driftspänning | 125 V AC |
Driftström AC | 1 A AC |
UL-anslutningsdata | |
Åtdragningsmoment | 30 lbf-in. |
Ledarare AWG | 14 ... 2 |
Luft- och krypsträckor | |
Normer/föreskrifter | EN 60664-1 / EN 61643-11 |
Standarder/föreskrifter | IEC 61643-11 |
Anmärkning | 2011 |
Standarder/föreskrifter | EN 61643-11 |
Anmärkning | 2012 |
Monteringssätt | DIN-skena: 35 mm |
Artikelnr | 2910369 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Försäljningskod | CL132U |
Produktnyckel | CL132U |
GTIN | 4055626445083 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 235,3 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 213 g |
Tullnummer | 85363030 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171202 |
ECLASS-15.0 | 27171202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000941 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
MPB F600X16/ 1GS - Kablagebrygga 2818355
-
MPB F200X16/ 1GS - Kablagebrygga 2818339
-
MPB 18/1-10/1.0.0 - Kablagebrygga 2830443
-
MPB 18/4-12 - Kablagebrygga 2809296
-
MPB 18/4- 8 - Kablagebrygga 2809283
-
MPB 18/3- 6 - Kablagebrygga 2809241
-
MPB 18/1-57 - Kablagebrygga 2809238
-
MPB 18/1-12 - Kablagebrygga 2748593
-
MPB 18/1- 9 - Kablagebrygga 2748580
-
MPB 18/1- 8 - Kablagebrygga 2748577
-
MPB 18/1- 6 - Kablagebrygga 2748564
-
MPB 18/1- 4 - Kablagebrygga 2809225
-
MPB 18/1- 3 - Kablagebrygga 2809212
-
MPB 18/1- 2 - Kablagebrygga 2809209
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Skylt för plintar 2749589
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Skylt för plintar 2749576
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa 2809128
-
DK-BIC-35 - Genomgångsplint 2749880
-
B-STIFT - Märkpenna 1051993
-
SZK PZ2 VDE - Skruvmejsel 1206463
-
VAL-US-240D/40-P - Skyddsplugg typ 1 2910337
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge