VAL-US-120/65/2+1-FM
-
Överspänningsskydd
2910358
Överspänningsskydd, UL-listat typ 1 och IEC typ 2, trekanaligt med fjärrsignalkontakt, för 120/240 V tvåfas (split-phase) AC, 3 ledare plus jord.
Produktdetaljer
Produkttyp | Överspänningsskydd för strömförsörjningar NEMA |
Produktfamilj | VALVETRAB US |
IEC provklass | I / II |
T1 / T2 | |
EN typ | T1 / T2 |
Strömförsörjningssystem IEC | TN-S |
TT | |
Konstruktion | Modul för DIN-skena, uppbyggd i två delar |
Poltal | 3 |
Signalering överspänningsskydd defekt | optisk, fjärrindikeringskontakt |
Isoleringsegenskaper | |
Överspänningskategori | III |
Nedsmutsningsgrad | 2 |
Märkfrekvens fN | 50 Hz (60 Hz) |
Indikering/fjärrindikering | |
Benämning anslutning | Defektfjärrindikeringskontakt |
Kopplingsfunktion | Växlande kontakt |
Driftspänning | 5 V AC ... 250 V AC |
30 V DC | |
Driftström | 5 mA AC ... 1,5 A AC |
1 A DC |
Anslutningstyp | Skruvanslutning |
Skruvgänga | M5 |
Åtdragningsmoment | 4,5 Nm (1,5 mm² ... 16 mm²) |
4,5 Nm (25 mm² ... 35 mm²) | |
Avisoleringslängd | 16 mm |
Ledararea flexibel | 1,5 mm² ... 25 mm² |
Ledararea styv | 1,5 mm² ... 35 mm² |
Ledarare AWG | 15 ... 2 |
Defektfjärrindikeringskontakt | |
Anslutningstyp | Skruvanslutning |
Skruvgänga | M2 |
Åtdragningsmoment | 0,25 Nm |
Avisoleringslängd | 7 mm |
Ledararea flexibel | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Ledararea styv | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Ledarare AWG | 28 ... 16 |
Måttskiss |
|
Bredd | 53,4 mm |
Höjd | 98,7 mm |
Djup | 77,5 mm (inkl. bärskena 7,5 mm) |
Delningsenhet | 3 MOD |
Färg | svart (RAL 9005) |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-0 |
Materialets CTI-värde | 600 |
Isolationsmaterial | PA 6.6/PBT |
Materialgrupp | I |
Kåpans material | PA 6.6 |
PBT |
Mekaniska data | |
Öppen sidovägg | Nej |
Skyddsvägar | L-N |
L-PE | |
N-PE | |
Kraftriktning | 2L-N & N-GND |
Märkspänning UN | 120/240 V AC (TN-S) |
120/240 V AC (TT) | |
Märkfrekvens fN | 50 Hz (60 Hz) |
Maximal kontinuerlig spänning UC (L-N) | 175 V AC |
Maximal kontinuerlig spänning UC (N-PE) | 264 V AC |
Nominell belastningsström IL | 80 A |
Skyddsledarström IPE | ≤ 5 µA |
Märkavledningsström In (8/20) μs (L-N) | 12,5 kA |
Märkavledningsström In (8/20) µs (L-PE) | 12,5 kA |
Märkavledningsström In (8/20) μs (N-PE) | 50 kA |
Maximal avledarström Imax (8/20) µs | 65 kA |
Total avledarstötström ITotal (10/350) µs | 37,5 kA |
Följdström-släckförmåga lfi (N-PE) | 100 A |
Kortslutningshållfasthet ISCCR | 25 kA |
Skyddsnivå Up (L-N) | ≤ 0,8 kV |
Skyddsnivå Up (L-PE) | ≤ 2 kV |
Skyddsnivå Up (N-PE) | ≤ 1,7 kV |
Restspänning Ures (L-N) | ≤ 0,8 kV (vid In) |
≤ 0,75 kV (vid 10 kA) | |
≤ 0,65 kV (vid 5 kA) | |
≤ 0,6 kV (vid 3 kA) | |
Restspänning Ures (L-PE) | ≤ 2 kV (vid In) |
≤ 1,5 kV (vid 10 kA) | |
≤ 1,4 kV (vid 5 kA) | |
≤ 1,3 kV (vid 3 kA) | |
Restspänning Ures (N-PE) | ≤ 0,6 kV (vid In) |
≤ 0,5 kV (vid 10 kA) | |
≤ 0,5 kV (vid 5 kA) | |
≤ 0,4 kV (vid 3 kA) | |
TOV-förhållande vid UT (L-N) | 208 V AC (5 s / withstand-läge) |
240 V AC (120 min / felsäkert läge) | |
TOV-förhållande vid UT (N-PE) | 1200 V AC (200 ms / withstand-läge) |
Tillslagstid tA (L-N) | ≤ 25 ns |
Tillslagstid tA (L-PE) | ≤ 100 ns |
Tillslagstid tA (N-PE) | ≤ 100 ns |
Maximal försäkring vid anslutning med V-genomföringskabel | 80 A (gG) |
Maximal försäkring vid anslutning med förgreningskabel | 160 A (gG) |
Omgivningsförhållanden | |
Skyddsklass | IP20 (endast vid användning av alla plintar) |
Drifttemperatur | -40 °C ... 80 °C |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 80 °C |
Höjdläge | ≤ 2000 m (m.ö.h.) |
Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 5 % ... 95 % |
Stöt (drift) | 30g (Halvsinus / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
Vibration (drift) | 7,5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
UL-specifikationer | |
Maximal permanent spänning MCOV (L-L) | 350 V AC |
Maximal permanent spänning MCOV (L-N) | 175 V AC |
Maximal kontinuerlig spänning MCOV (L-G) | 175 V AC |
Maximal kontinuerlig spänning MCOV (N-G) | 264 V AC |
tillåten kortslutningsbelastning (SCCR) | 200 kA |
Märkspänningsskydd (VPR L-L) | 1200 V |
Märkspänningsskydd VPR (L-N) | 700 V |
Märkspänningsskydd (VPR L-G) | 1500 V |
Märkspänningsskydd VPR (N-G) | 1200 V |
UL Typ | Typ 1 |
Märkavledningsström In | 20 kA |
Maximal stötström per fas | 65 kA (Enligt IEC 61643-1) |
80 kA (Enligt NEMA LS1) | |
Skyddsvägar | L-L |
L-N | |
L-G | |
N-G | |
Märkspänning | 120/240 V AC (Splitphase) |
Energifördelningssystem | Split phase |
Märkfrekvens | 50/60 Hz |
SPD-typ | 1 |
UL indikering/fjärrindikering | |
Driftspänning | 125 V AC |
Driftström AC | 1 A AC |
UL-anslutningsdata | |
Åtdragningsmoment | 30 lbf-in. |
Ledarare AWG | 14 ... 2 |
Luft- och krypsträckor | |
Normer/föreskrifter | EN 60664-1 / EN 61643-11 |
Standarder/föreskrifter | IEC 61643-11 |
Anmärkning | 2011 |
Standarder/föreskrifter | EN 61643-11 |
Anmärkning | 2012 |
Monteringssätt | DIN-skena: 35 mm |
Artikelnr | 2910358 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Försäljningskod | CL115U |
Produktnyckel | CL115U |
GTIN | 4055626444987 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 429,4 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 283 g |
Tullnummer | 85363030 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171202 |
ECLASS-15.0 | 27171202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000941 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
MPB 18/1-10/1.0.0 - Kablagebrygga 2830443
-
MPB 18/4-12 - Kablagebrygga 2809296
-
MPB 18/4- 8 - Kablagebrygga 2809283
-
MPB 18/3- 6 - Kablagebrygga 2809241
-
MPB 18/1-57 - Kablagebrygga 2809238
-
MPB 18/1-12 - Kablagebrygga 2748593
-
MPB 18/1- 9 - Kablagebrygga 2748580
-
MPB 18/1- 8 - Kablagebrygga 2748577
-
MPB 18/1- 6 - Kablagebrygga 2748564
-
MPB 18/1- 4 - Kablagebrygga 2809225
-
MPB 18/1- 3 - Kablagebrygga 2809212
-
MPB 18/1- 2 - Kablagebrygga 2809209
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Skylt för plintar 2749589
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Skylt för plintar 2749576
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa 2809128
-
DK-BIC-35 - Genomgångsplint 2749880
-
B-STIFT - Märkpenna 1051993
-
SZK PZ2 VDE - Skruvmejsel 1206463
-
VAL-US-120/65-P - Skyddsplugg typ 1 2910330
-
GDT-US-NG/80-P - Skyddsplugg typ 1 2910332
Fördelar
Med potentialfri fjärrindikeringskontakt
UL-listad skyddsenhet
(SPD) med öppna plintar
Termisk avskiljning för varje enskild kontakt
Mekanisk kodning av alla anslutningspunkter
Optisk, mekanisk statusindikering för de enskilda avledarna
Jackbar
Kontaktens har säkert fäste vid höga blixtströmbelastningar och starka vibrationer tack vare en ny låsanordning
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge